Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
M8
M8 med låsring i plast
M12
M12 med låsring i plast
M12 med låsring i rostfritt stål
M16
M23
Bilindustri
Anslutningsledning
öppen på en sida
Hane (skärmad)
Hane
Hona
Hona (skärmad)
Hona med LED
Tvillinghane
Twin-honkontakt
Rak
vinklad
3-polig, B-kodad
3-polig, A-kodad
4-polig, B-kodad
4-polig, A-kodad
5-polig, B-kodad
5-polig, A-kodad
8-polig, A-kodad
12-polig, A-kodad
PVC svart (V)
PUR halogenfri svart (U)
PUR halogenfri svart (Y) 0,5 mm²
PUR halogenfri gul (UGE)
Svetsstänkssäker, svart (T)
Katalogversion:
2024-jul-13
PVC svart (V)
Information:
Visa
|
Dölj
Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
Art.nr.:
1925440150
Typ:
SAIL-M12G-4-1.5V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 1.5 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925441000
Typ:
SAIL-M12G-4-10V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 10 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925441500
Typ:
SAIL-M12G-4-15V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 15 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925440200
Typ:
SAIL-M12G-4-2.0V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 2 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925442000
Typ:
SAIL-M12G-4-20V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 20 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925442500
Typ:
SAIL-M12G-4-25V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 25 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925440300
Typ:
SAIL-M12G-4-3.0V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 3 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925443000
Typ:
SAIL-M12G-4-30V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 30 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925443500
Typ:
SAIL-M12G-4-35V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 35 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925440400
Typ:
SAIL-M12G-4-4.0V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 4 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925440500
Typ:
SAIL-M12G-4-5.0V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 5 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.:
1925445000
Typ:
SAIL-M12G-4-50V
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M12, Antal poler : 4, 50 m, Stift, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja