Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
M8
M8 med låsring i plast
M12
M12 med låsring i plast
M12 med låsring i rostfritt stål
M16
M23
Bilindustri
Anslutningsledning
öppen på en sida
M12 hane på M12 hona
M12 hane på M12 hona med LED
M12 hane på M8 hona
M12 hane på M8 hona med LED
M12 hane på M8 hona, rastbar
M12 hane till M12 hona (skärmad)
M12 hona till M12 hona
M12 hona till M12 hona med lysdiod
M12-hylsa på M12-hylsa (skärmad)
Tvillinghane M12-M12
Tvillinghane M12-M12 med LED
Tvillinghane M12-M8
Tvillinghane M12-M8 med LED
rak till rak
rak till vinklad
vinklad till rak
vinklad till vinklad
12-polig A-kodad
3-polig, A-kodad
4-polig, A-kodad
5-polig, A-kodad
8-polig, A-kodad
PUR halogenfri svart (U)
PUR halogenfri svart (U) 0,5 mm²
Svetsstänkssäker, svart (T)
Katalogversion:
2024-jul-13
PUR halogenfri svart (U)
Information:
Visa
|
Dölj
Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation. Våra givarledningar levereras med 360°-avskärmning som ger skydd mot elektromagnetisk störning. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
Art.nr.:
1058500040
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S0.4U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 0.4 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500075
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S0.75U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 0.75 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500140
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S1.4U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 1.4 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500150
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S1.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 1.5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058501000
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S10U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 10 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500300
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S3.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 3 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500360
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S3.6U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 3.6 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500450
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S4.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 4.5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500500
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S5.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500550
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S5.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 5.5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500600
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S6.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 6 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500720
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S7.2U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 7.2 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500800
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S8.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 8 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1058500820
Typ:
SAIL-M12GM12G-4S8.2U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 8.2 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej