Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
M8
M8 med låsring i plast
M12
M12 med låsring i plast
M12 med låsring i rostfritt stål
M16
M23
Bilindustri
Anslutningsledning
öppen på en sida
M8 hane på M12 hona
M8 hane på M12 hona med LED
M8 hane på M8 hona med LED
M8 hane på M8 hona, rastbar
M8 hane till M8 hona
M8 hane till M8 hona (skärmad)
vinklad till vinklad
4-polig
PUR halogenfri, svart (U)
Katalogversion:
2024-jul-13
PUR halogenfri, svart (U)
Information:
Visa
|
Dölj
Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
Art.nr.:
2443150050
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S0.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 0.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150100
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S1.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 1 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150150
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S1.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 1.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443151000
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S10U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 10 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443151200
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S12U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 12 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150200
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S2.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 2 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150250
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S2.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 2.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443152200
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S22U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 22 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150300
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S3.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 3 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150350
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S3.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 3.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150400
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S4.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 4 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150450
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S4.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 4.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150500
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S5.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150550
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S5.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 5.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150600
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S6.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 6 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150650
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S6.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 6.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150700
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S7.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 7 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150750
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S7.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 7.5 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
2443150800
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S8.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 4, 8 m, Stift, vinklat- uttag, vinklat, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej