Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
M8
M8 med låsring i plast
M12
M12 med låsring i plast
M12 med låsring i rostfritt stål
M16
M23
Bilindustri
Anslutningsledning
öppen på en sida
M12 hane på M12 hona
M12 hane på M12 hona med LED
M12 hane på M8 hona
M12 hane på M8 hona med LED
M12 hane på M8 hona, rastbar
M12 hane till M12 hona (skärmad)
M12 hona till M12 hona
M12 hona till M12 hona med lysdiod
M12-hylsa på M12-hylsa (skärmad)
Tvillinghane M12-M12
Tvillinghane M12-M12 med LED
Tvillinghane M12-M8
Tvillinghane M12-M8 med LED
rak till vinklad
3-polig, A-kodad
3-polig, A-kodad, bockad
4-polig, A-kodad med 2 LED
4-polig, A-kodad med 3 LED
5-polig, A-kodad med 3 LED
PUR halogenfri gul (UGE)
PUR halogenfri svart (U)
PVC svart (V)
Svetsstänkssäker, svart (T)
Katalogversion:
2024-jul-13
PUR halogenfri svart (U)
Information:
Visa
|
Dölj
Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
Art.nr.:
1963910060
Typ:
SAIL-M12GM12W-4-3L0.6U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 0.6 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1963910150
Typ:
SAIL-M12GM12W-4-3L1.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 1.5 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1963911000
Typ:
SAIL-M12GM12W-4-3L10U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 10 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1963910200
Typ:
SAIL-M12GM12W-4-3L2.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 2 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1963910300
Typ:
SAIL-M12GM12W-4-3L3.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 3 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.:
1963910500
Typ:
SAIL-M12GM12W-4-3L5.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 5 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej