Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SAIL-M12GM8W-3L2.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 2 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr. 9457760200
Typ SAIL-M12GM8W-3L2.0U
GTIN (EAN) 4032248304011
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Nettovikt 53,68 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Tekniska data för kabel

Accelerartion 5 m/s²
Antal poler 3
Böjcykler 12 milj.
Böjradie min, fast monterad 5 x kabeldiameter
Böjradie min, rörlig 10 x kabeldiameter
Bestrålning tvärbunden Nej
Beständighet mot svetsgnistor Nej
Böjningscykler vid vridning > 5 Mio.
Färkodning brun, blå, svart
Flamhärdighet enligt IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Halogener Nej
Hydrolys- och mikrobresistent Ja
Isolering PP
Kabellängd 2 m
Konfigurerbar kabellängd Nej
Kärna i enlighet med UL AWM-stil 10493 (80 °C / 300 V)
Ledararea 0,25 mm²
Mantel i enlighet med UL AWM-stil 20549 (80 °C / 300 V)
Mantelfärg svart
Mantelmaterial PUR
Oljebeständighet motsvarande IEC 60811:404
Skärmad Nej
Släpkedjetålighet Ja
Säker mot svetsstänk Nej
Temperaturområde, fast lagd -40...80 °C
Temperaturområde, rörligt -25...80 °C
Vridningslängd 1 m
Vridtålighet 360 °/m
Ytterdiameter 4.1 mm ± 0.2 mm
hastighet 5 m/s

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga M12 / M8
Anslutningsvridmoment M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Isolationshållfasthet 108 Ω
Kapslingsmaterial PUR
Kodering M12 = A-kodad, M8 = ingen
Kontaktyta förgylld
LED Ja
Material låsring Mässing, förnicklad, Zinkpressgjutning
Märkspänning 24 V
Märkström 4 A
Nedsmutsningsgrad 3
Skyddsklass IP67, IP68, i åtdraget tillstånd, IP 65, IP66
Stickcykler ≥ 100
Temperaturområde kapsling -25…+85 °C
Utförande Stift, rakt - uttag, vinklat
bockad Nej

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet 108 Ω
Märkspänning 24 V

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Kontakt höger

Stickkontakt höger M8, IP69, honkontakt, vinklad 90°, Plast, LED, oskärmad

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster M12, A-kodad, IP69, hankontakt, rak, Plast, oskärmad

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Godkännanden

Godkännanden CE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 9457760030
Typ: SAIL-M12GM8W-3L0.3U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 0.3 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Art.nr.: 9457760060
Typ: SAIL-M12GM8W-3L0.6U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 0.6 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Art.nr.: 9457760090
Typ: SAIL-M12GM8W-3L0.9U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 0.9 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Art.nr.: 9457760100
Typ: SAIL-M12GM8W-3L1.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 1 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Art.nr.: 9457760150
Typ: SAIL-M12GM8W-3L1.5U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 1.5 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Art.nr.: 9457761000
Typ: SAIL-M12GM8W-3L10U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 10 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Art.nr.: 9457760300
Typ: SAIL-M12GM8W-3L3.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 3 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Art.nr.: 9457760500
Typ: SAIL-M12GM8W-3L5.0U
Utförande:
Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 5 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar