Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
Montageskeneuttag RJ45
Montageskeneuttag SPE
Montageskeneuttag RJ12
Montageskeneuttag USB
Montageskeneuttag fiber
Modul
Koppling
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Montageskena-utgång RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.
8946950000
Typ
IE-TO-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248734931
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
54,2 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
Allmänna data
Referensprodukt
1963830000
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Uppbyggnad
Frånskiljbara potentialförbindelser från modul/koppling till montageskena.
Koppling
PROFINET
Färgkod
ljusgrå
Hållfasthet mot stötar enligt IEC 60512-6-3
250 ms-2
Hållfasthet mot vibration enligt IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusformad (9…500 Hz)
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Fjäderstål, Ni 1,2 µm
Kontaktyta
Au ≥ 0,8 µm
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
10 mm
Monteringstyp
TS 35
Avskärmning
Ja
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750 (RJ45)
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler för AWG 23-26, ≥ 4 cykler för AWG 22
Allmänna standarder
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
överensstämmer med IEEE 802.3bt
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Art.nr.:
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8808360000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, RJ45-modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Artikelbeteckning
Montageskena-utgång RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.
8946950000
Typ
IE-TO-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248734931
Förp.
10 pc(s).
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
Referensprodukt
1963830000
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Uppbyggnad
Frånskiljbara potentialförbindelser från modul/koppling till montageskena.
Koppling
PROFINET
Färgkod
ljusgrå
Hållfasthet mot stötar enligt IEC 60512-6-3
250 ms-2
Hållfasthet mot vibration enligt IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusformad (9…500 Hz)
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Fjäderstål, Ni 1,2 µm
Kontaktyta
Au ≥ 0,8 µm
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
10 mm
Monteringstyp
TS 35
Avskärmning
Ja
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750 (RJ45)
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler för AWG 23-26, ≥ 4 cykler för AWG 22
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
överensstämmer med IEEE 802.3bt
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Art.nr.:
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8808360000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, RJ45-modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.