MCZ-SERIES TRAK, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24...110 V DC -30 / +25 % , Märkkopplingsspänning: 5...137,5 V DC, Varaktig ström: 250 mA @ 50 °C, Fjäderanslutning
Art.nr.
8820710000
Typ
MCZ O TRAK 24.110VDC
GTIN (EAN)
4032248522231
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
63,2 mm
Byggdjup (tum)
2,488 inch
Höjd
91 mm
Bygghöjd (tum)
3,583 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
23,9 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet
95 % i 30 dagar, lätt kondensbildning enligt EN 50155
Sannolikhet för bortfall
MTTF
1 943 a
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Styrsida
Märkstyrspänning
24...110 V DC -30 / +25 %
Märkstyrström
2,8 mA DC
Statusindikering
Grön LED
Skyddskoppling
Skydd mot polförväxling
ingångsfrekvens
10 Hz
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
5...137,5 V DC
Varaktig ström
250 mA @ 50 °C
Märkkopplingsström
250 mA @ 50 °C
Brytspänning AC, max.
250 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 10 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 50 ms
Spänningsfall vid max. last
≤ 1,7 V
Kortslutningssäker
Nej
Skyddskoppling lastsida
Varistor, Frihjulsdiod
Kontakttyp
1 Slutande (Transistor)
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning)
10 Hz
Allmänna uppgifter
Utförande
för järnvägsapplikationer
Skena
TS 35
Testknapp finns
Nej
Färgkod
beige
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent
Kapsling
UL94 brännbarhetsklass
V-0
Isolationskoordinater
Märkspänning
300 V
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida
≥ 5,5 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida
1 kVeff / 1 s
Spänningshållfasthet till montageskena
4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning
6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass
IP20
Ytterligare information om godkännanden/normer
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik
Fjäderanslutning
Avisoleringslängd nominellt
8 mm
Anslutningsområde, märkarea
1,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, AWG, max
AWG 16
Ledardiameter, entrådig min.
0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max.
1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)
AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)
AWG 16
Ledararea, fintrådig, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)
AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)
AWG 16
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min
0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.
1,5 mm²
Klingmått
6 x 3,5 mm
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±16 % , Märkkopplingsspänning: 5 V TTL, Varaktig ström: 8 mA, Fan ut = 20 LS-TTL, Fjäderanslutning
MCZ-SERIES TRAK, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24...110 V DC -30 / +25 % , Märkkopplingsspänning: 5...137,5 V DC, Varaktig ström: 250 mA @ 50 °C, Fjäderanslutning
MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±16 % , Märkkopplingsspänning: 5 V TTL, Varaktig ström: 8 mA, Fan ut = 20 LS-TTL, Fjäderanslutning
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.