Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
Montageskeneuttag RJ45
Montageskeneuttag SPE
Montageskeneuttag RJ12
Montageskeneuttag USB
Montageskeneuttag fiber
Modul
Koppling
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Montageskena-utgång RJ45, RJ45-modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.
8808360000
Typ
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
53 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Allmänna data
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Artikelbeskrivning
RJ45-modul
Uppbyggnad
Siktfönster för märkningar 1 TE Rastermått enligt DIN 43880, passar i normcentral
Koppling
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Färgkod
ljusgrå
Kapslingsmaterial
PA 66, UL 94: V-0
Isoleringsdiameter, min.
0,7 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
10 mm
Monteringstyp
TS 35
Avskärmning
Ja
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750 (RJ45)
Allmänna standarder
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Certifikat-nr (DNV)
TAE00003EW
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-5
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Artikelbeteckning
Montageskena-utgång RJ45, RJ45-modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.
8808360000
Typ
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
Förp.
1 pc(s).
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Artikelbeskrivning
RJ45-modul
Uppbyggnad
Siktfönster för märkningar 1 TE Rastermått enligt DIN 43880, passar i normcentral
Koppling
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Färgkod
ljusgrå
Kapslingsmaterial
PA 66, UL 94: V-0
Isoleringsdiameter, min.
0,7 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
10 mm
Monteringstyp
TS 35
Avskärmning
Ja
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750 (RJ45)
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Certifikat-nr (DNV)
TAE00003EW
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-5
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Artikelbeteckning:
Montageskena-utgång RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.