Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT med N, IT utan N
Art.nr.
2591470000
Typ
VPU AC I 3+1 R 300/12.5
GTIN (EAN)
4050118599473
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
91 mm
Byggdjup (tum)
3,583 inch
Höjd
104,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,114 inch
Bredd
72 mm
Byggbredd (tum)
2,835 inch
Nettovikt
632 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...85 °C
Fuktighet
5–95 % rel. fuktighet
Märkdata UL
Omgivningstemperatur (drift), max.
85 °C
Märkspänning UN
240 V
VPR (N-PE)
1 200 V
MCOV (L-PE)
300 V
MCOV (L/N-PE)
300 V
MCOV (N-PE)
305 V
SCCR
150 kA
In
20 kA
Kategori
SPD TYPE 1CA
Omgivningstemperatur (drift), min.
-40 °C
Certifikat nr (cURus)
E354261
MODE
all modes
VPR (L-L)
1 800 V
VPR (L-N)
900 V
VPR (L-PE)
1 000 V
Spänningstyp
AC
Allmänna data
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Byggform
Installationskapsling; 4 TE, Insta IP20
Färgkod
svart, orange, blå
Höjdområde för drift
≤ 4000 m
Optisk funktionsdisplay
grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut
Segment
Energifördelning
Skena
TS 35
Skyddsklass
IP20 efter installation
Utförande
Överspänningsskydd, Med fjärrkontakt
Anslutningsdata fjärrmeddelande
Anslutningstyp
PUSH IN
Avisoleringslängd
8 mm
Ledaranslutningsarea, entrådig, max.
1,5 mm²
Ledaranslutningsarea, entrådig, min.
0,14 mm²
Isolationskoordinater enligt EN 50178
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Märkdata IEC/EN
Antal poler
4
Avledningsström Imax. (8/20 µs) N-PE
100 kA
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE
50 kA
Avledningsström In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE
20 kA
Blixtstötström, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Blixttestström Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Energikoordinater (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Frekvensområde, max.
60 Hz
Frekvensområde, min.
50 Hz
Följdströmssläckande förmåga Ifi
Ej tillgänglig av tekniska orsaker
Högsta normalspänning, Uc (AC)
300 V
Högsta normalspänning, Uc (N-PE)
305 V
Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating)
50 kA
Kravklass enligt EN 61643-11
T1, T2
Kravklass enligt IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Läckström vid Un
1 µA
Lågspänningsnät
TN-C-S, TN-S, TT, IT med N, IT utan N
Märkspänning (AC)
230 V
Normer
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Nätspänning
230 V / 400 V
Reaktionstid
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Signalkontakt
250 V 1A 1CO
Skyddsnivå Up vid IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Skyddsnivå Up vid IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Spänningstyp
AC
Säkring
Ingen säkring krävs ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Temporär överspänning - TOV
337 V
Anslutningsdata
Avisoleringslängd
15 mm
Ledaranslutningsteknik
Skruvanslutning
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt
15 mm
Åtdragningsmoment, min.
2 Nm
Åtdragningsmoment, max.
4,5 Nm
Anslutningsområde, märkarea
16 mm²
Anslutningsområde, min.
4 mm²
Anslutningsområde, max.
35 mm²
Ledardiameter, entrådig min.
1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max.
35 mm²
Ledararea, fintrådig, min.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.
25 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min.
1,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max.
35 mm²
Garanti
Tidsperiod
5 År
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Gäller endast IT-strömsystem där jordanslutningen på fördelningstransformatorn förbinds med jord hos kunden (RE=RA på bild 44.A1 i IEC 60634-4-44:2018). Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Gäller endast IT-strömsystem där jordanslutningen på fördelningstransformatorn förbinds med jord hos kunden (RE=RA på bild 44.A1 i IEC 60634-4-44:2018). Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.