Överspänningsavledare, Lågspänning, Överspänningsskydd, TN-C, IT med N, IT utan N
Art.nr.
2591250000
Typ
VPU AC II 3 480/50
GTIN (EAN)
4050118599688
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
68 mm
Byggdjup (tum)
2,677 inch
Byggdjup inkl. montageskena
76 mm
Höjd
96,3 mm
Bygghöjd (tum)
3,791 inch
Bredd
54 mm
Byggbredd (tum)
2,126 inch
Nettovikt
415 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...85 °C
Fuktighet
5–95 % rel. fuktighet
Märkdata UL
Omgivningstemperatur (drift), max.
85 °C
Märkspänning UN
400 V
MCOV (L-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategori
SPD TYPE 1CA
Omgivningstemperatur (drift), min.
-40 °C
Certifikat nr (cURus)
E354261
MODE
all modes
VPR (L-L)
3 000 V
VPR (L-PE)
1 500 V
Spänningstyp
AC
UL-energinät
Delta System
Allmänna data
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Byggform
Installationskapsling; 3 TE, Insta IP20
Färgkod
orange, svart
Höjdområde för drift
≤ 4000 m
Optisk funktionsdisplay
grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut
Segment
Energifördelning
Skena
TS 35
Skyddsklass
IP20 efter installation
Utförande
Överspänningsskydd
Isolationskoordinater enligt EN 50178
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Märkdata IEC/EN
Antal poler
3
Avledningsström (typ III)
3 kA
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE
50 kA
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE
20 kA
Energikoordinater (≤10 m)
Typ II, Typ III
Frekvensområde, max.
60 Hz
Frekvensområde, min.
50 Hz
Följdströmssläckande förmåga Ifi
ingen efterföljande nätström att ta hänsyn till
Högsta normalspänning, Uc (AC)
480 V
Kombinerad stöt UOC
6 kV
Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating)
50 kA
Kravklass enligt EN 61643-11
T2, T3
Kravklass enligt IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Läckström vid Un
0,7 mA
Lågspänningsnät
TN-C, IT med N, IT utan N
Märkspänning (AC)
400 V
Normer
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Nätspänning
400 V / 690 V
Reaktionstid
≤ 25 ns
Signalkontakt
Nej
Skyddsnivå Up vid IN (L/N-PE)
≤ 2.3 kV
Spänningstyp
AC
Säkring
Ingen säkring krävs ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Temporär överspänning - TOV
581 V
Överspänningsskydd typ
T2
Anslutningsdata
Avisoleringslängd
15 mm
Ledaranslutningsteknik
Skruvanslutning
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt
15 mm
Åtdragningsmoment, min.
2 Nm
Åtdragningsmoment, max.
4,5 Nm
Anslutningsområde, märkarea
16 mm²
Anslutningsområde, min.
4 mm²
Anslutningsområde, max.
35 mm²
Ledardiameter, entrådig min.
1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max.
16 mm²
Ledararea, fintrådig, min.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.
25 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min.
1,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max.
35 mm²
Garanti
Tidsperiod
5 År
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hänvisningstext
Only applicable to IT power systems where the earth on the distribution transformer is interconnected with the earth on the consumer side (RE=RA in Figure 44.A1 of IEC 60364-4-44:2018).
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hänvisningstext
Only applicable to IT power systems where the earth on the distribution transformer is interconnected with the earth on the consumer side (RE=RA in Figure 44.A1 of IEC 60364-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.