Signalomvandlare/isolator, Gränsvärdesövervakning, Ingång : universell U, I, R,ϑ, Utgång : 4-20 mA, (slingmatad), Transistor (larm)
Art.nr.
2456850000
Typ
ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
GTIN (EAN)
4050118471786
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
113,7 mm
Byggdjup (tum)
4,476 inch
Höjd
127,1 mm
Bygghöjd (tum)
5,004 inch
Bredd
12,5 mm
Byggbredd (tum)
0,492 inch
Nettovikt
191 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-20 °C...70 °C
Drifttemperatur
-20 °C...60 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
10…90 % (ingen fuktbildning)
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ingångsmotstånd spänning
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ
Ingångsmotstånd ström
40 Ω
Ledningslängdkompensation
< ±0,002 Ω per kabel, motstånd Ω
Motstånd
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Potentiometer
1.2…500 kΩ
Påverkan på givarledningarnas motstånd
5 Ω @ RTD- Kabel
Sensor
PT100 (2-/3-ledare), PT1000 (2-/3-ledare), PT200, N120, Cu 10, Termoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Sensor-försörjning
0,1 mA/0,05 mA (beroende på mätområde) @ RTD-kabel
Temperatur - ingångsområde
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
konfigurerbar, ± 12 V DC (min. mätområde 1 V), ± 28 V DC (min. mätområde 2 V), ± 300 V DC (min. mätområde 100 V)
ingångsström
konfigurerbar, ± 5 A DC (min. mätområde 0,5 A)
Utgång
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω
Typ
passiv, ansluten styrning måste vara aktiv
utgång (digital)
Alarmfunktion
konfigurerbar, Övre och undre gränsvärden, fönsterområde, Alarmfördröjning: 0…99 s
Digitala utgångar
1
Hysteres
≥ 0,1 % av FS
Märkkopplingsspänning
≤ 30 V DC
Märkkopplingsström
20 mA
Typ
Transistor, open collector
utgång (analog)
Antal analoga utgångar
1
Signalutmatning
direkt eller inverterad
Utgångsström
4...20 mA (strömslinga)
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
2-vägsisolering, mellan ingång/utgång
Kallt lödställe kompensationsfel
±1,0°C vid -20° C–65°C
Konfiguration
med FDT/DTM programvara, Kräver konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
Drivs via utgångsslinga, (10…45 V)
Svarstid
450 ms
Temperaturkoefficient
<0,02 °C av mätområdet / °C
noggrannhet
< 0,1 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
EN 61326-1
Galvanisk isolation
2-vägsisolering, mellan ingång/utgång
Isolationsspänning
3,51 kV mellan ingång och utgång
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Stöthållspänning
4 kV (1,2/50 µs)
Överspänningskategori
III
Anslutningsdata
Anslutningstyp
PUSH IN
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
Ledardiameter, entrådig min.
0,2 mm²
Ledardiameter, entrådig max.
2,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.
2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X omvandlar och isolerar signaler från ström, spänning, potentiometer och temperaturgivare (mA, A, mV, V, potentiometer, RTD och TC). Sändningsfunktionen mellan ingång och utgång kan ställas in via konfigurationsprogrammet till antingen fördefinierade funktioner (x0,5, x, x2) eller via en fritt definierbar funktionstabell. Enheten matas via utgångsströmslingan.
Egenskaper
• Konfiguration och övervakning utförs via FDT/DTM-programvaran “WI-Manager“.
• De aktiva eller passiva signalingångarna för RTD, TC, potentiometer, mV, V, mA och A är helt elektriskt isolerade.
• TC-signalingången har intern kompensation för kallt lödställe.
• Larmutgång (till exempel för gränsvärdesövervakning, givarfelsdetektering med mera)
• 3-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång/matning och larmutgång.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
PT100 (2-/3-ledare), PT1000 (2-/3-ledare), PT200, N120, Cu 10, Termoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Sensor-försörjning
0,1 mA/0,05 mA (beroende på mätområde) @ RTD-kabel
Temperatur - ingångsområde
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X omvandlar och isolerar signaler från ström, spänning, potentiometer och temperaturgivare (mA, A, mV, V, potentiometer, RTD och TC). Sändningsfunktionen mellan ingång och utgång kan ställas in via konfigurationsprogrammet till antingen fördefinierade funktioner (x0,5, x, x2) eller via en fritt definierbar funktionstabell. Enheten matas via utgångsströmslingan.
Egenskaper
• Konfiguration och övervakning utförs via FDT/DTM-programvaran “WI-Manager“.
• De aktiva eller passiva signalingångarna för RTD, TC, potentiometer, mV, V, mA och A är helt elektriskt isolerade.
• TC-signalingången har intern kompensation för kallt lödställe.
• Larmutgång (till exempel för gränsvärdesövervakning, givarfelsdetektering med mera)
• 3-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång/matning och larmutgång.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.