Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, THT lödanslutning, Delning i mm (P): 2.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Box
Art.nr.
2439930000
Typ
SL 2.50/04/180G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118455106
Förp.
250 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 320 V / 6 A UL: 150 V / 5 A
Förpackning
Box
Mått och vikter
Djup
8,1 mm
Byggdjup (tum)
0,319 inch
Höjd
13,3 mm
Bygghöjd (tum)
0,524 inch
Höjd lägstbyggande
10,1 mm
Bredd
11,9 mm
Byggbredd (tum)
0,469 inch
Nettovikt
0,82 g
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
259 mm
VPE-bredd
166 mm
VPE-höjd
57 mm
Systemparametrar
Produktfamilj
OMNIMATE Signal – serie BL/SL 2.50
Anslutningstyp
Kretskortanslutning
Montering på kretskortet
THT lödanslutning
Delning i mm (P)
2,5 mm
Delning i tum (P)
0,098 "
Anslutningsvinkel
180°
Antal poler
4
Antal lödstift per pol
1
Lödstiftlängd (l)
3,2 mm
Tolerans för stiftlängd
+0,1 / -0,1 mm
Dimensioner för lödstift
0,8 x 0,8 mm
Dimensioner för lödstift = d-tolerans
+0,02 / -0,02 mm
Diameter bestyckningshål (D)
1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D)
+ 0,1 mm
L1 i mm
7,5 mm
L1 i tum
2,952 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Materialdata
Isoleringsmaterial
PA 66
Färgkod
svart
Färgtabell (jämförbar)
RAL 9011
CTI (Comparative Tracking Index)
≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Kontaktyta
förtennad
Typ av förtenning
matt
Skiktstruktur för lödanslutningen
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Driftstemperatur, max
105 °C
Märkdata enligt CSA
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
150 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
5 A
Märkdata enligt UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
150 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
5 A
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
6 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
6 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
80 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
2,5 kV
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.