Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 2.50 mm, Antal poler: 4, Box
Art.nr.
2439670000
Typ
BLF 2.50/04/180 SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118454741
Förp.
250 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 320 V / 6 A / 0.08 - 0.5 mm² UL: 150 V / 5 A / AWG 28 - AWG 20
Förpackning
Box
Mått och vikter
Djup
19,2 mm
Byggdjup (tum)
0,756 inch
Höjd
11,75 mm
Bygghöjd (tum)
0,463 inch
Bredd
10,6 mm
Byggbredd (tum)
0,417 inch
Nettovikt
0,696 g
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
167 mm
VPE-bredd
123 mm
VPE-höjd
57 mm
Systemvärden
Produktfamilj
OMNIMATE Signal – serie BL/SL 2.50
Anslutningstyp
Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik
PUSH IN med manöverknapp
Delning i mm (P)
2,5 mm
Delning i tum (P)
0,098 "
Ledarutgångsriktning
180°
Antal poler
4
L1 i mm
7,5 mm
L1 i tum
2,952 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20
Skyddsklass
IP20
Genomgångsmotstånd (6)
<10 mΩ
Avisoleringslängd
8 mm
Skruvmejselklinga Norm
DIN 5264
Stickcykler
25
Materialdata
Isoleringsmaterial
PA
Färgkod
svart
Färgtabell (jämförbar)
RAL 9011
CTI (Comparative Tracking Index)
≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Kontaktyta
förtennad
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Driftstemperatur, max
105 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
105 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsområde, min.
0,08 mm²
Anslutningsområde, max.
0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 28
Ledardiameter, AWG, max
AWG 20
entrådig, min. H05(07) V-U
0,08 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U
0,5 mm²
Flertrådig, min. H07 V-R
0,08 mm²
flertrådig, max. H07V-R
0,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K
0,08 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K
0,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.
0,34 mm²
Referenstext
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Märkdata enligt CSA
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
150 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
5 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 28
Ledardiameter AWG, max.
AWG 20
Märkdata enligt UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
150 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
5 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 28
Ledardiameter AWG, max.
AWG 20
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
6 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
6 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
6 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
6 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
80 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
2,5 kV
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Vi rekommenderar crimpform A för ändhylsor med crimpverktyg PZ 1, 5 (beställn.nr. 9005990000) eller PZ 6/5 (beställn.nr. 9011460000) för de större ledarareorna.
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Vi rekommenderar crimpform A för ändhylsor med crimpverktyg PZ 1, 5 (beställn.nr. 9005990000) eller PZ 6/5 (beställn.nr. 9011460000) för de större ledarareorna.
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.