Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
B2L 3.50/20/180F SN BK BX   Använd inte produkten för nya utvecklingar
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 1 mm², Box
Art.nr. 1748240000
Typ B2L 3.50/20/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248038077
Förp. 42 pc(s).
Produktparametrar IEC: 250 V / 10.3 A / 0.2 - 1 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Förpackning Box
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till 2023-12-31
Alternativ produkt 1277940000

Mått och vikter

Djup 20,6 mm
Byggdjup (tum) 0,811 inch
Höjd 15,7 mm
Bygghöjd (tum) 0,618 inch
Bredd 41,8 mm
Byggbredd (tum) 1,646 inch
Nettovikt 12,45 g

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 349 mm
VPE-bredd 137 mm
VPE-höjd 31 mm

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Fjäderanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 20
L1 i mm 31,5 mm
L1 i tum 1,24 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 1 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20, komplett monterad
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 7 mm
Skruvmejselklinga 0,4 x 2,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 5 N
Max. dragkraft/pol 4 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Skruvfläns
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,15 Nm
max. 0,2 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,08 mm²
Anslutningsområde, max. 1 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 18
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 1 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 1 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,14 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 0,34 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,14 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 0,34 mm²
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,14 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,14/12 GR SV
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,25 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/12 HBL
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1488444
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 5 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 18
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 50 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 10,3 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 8,7 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 8,9 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 7,4 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 80 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 77 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Vi rekommenderar crimpform A för ändhylsor med crimpverktyg PZ 1, 5 (beställn.nr. 9005990000) eller PZ 6/5 (beställn.nr. 9011460000) för de större ledarareorna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar