konfigurerbar, ±40 mV…±300 V, min. mätområde 40 mV
ingångsström
konfigurerbar, ± 0.1mA...± 100 mA
Utgång
Gränsfrekvens (-3 dB)
> 10 kHz/ <10 Hz
Lastmotstånd spänning
≥ 1 kΩ
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω
Offsetspänning
< 10 mV
Offsetström
20 µA
Typ
aktiv (PNP) eller passiv (NPN), Den anslutna styrningen kan vara aktiv/passiv
Utgångsspänning, kommentar
inställbar, 0 ± 10 V
Utgångsström
inställbar, 0...±20 mA
utgång (digital)
Brytspänning AC, max.
0 V
Statusindikering
Grön LED
utgång (analog)
Utgångsström
inställbar, 0...±20 mA
Indikering
Typ
Display med punktmatris och tickertext, grön
Visningsvärde
strömmätvärde, Configuration data
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation, mellan ingång/utgång/matning
Ineffekt
≤2.3 W
Konfiguration
DIP-switchar, eller via display och tryckknappar
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
24…230 V DC ±20 %, 24…230 V AC ±10 % @ 48…62 Hz
Svarstid
≤50 µs
Temperaturkoefficient
≤0,01 % av mätområdet / °C
noggrannhet
< 0,05 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61010-1, EN 61140, EN 61326-1, UL 61010-1, SN29500 for MTBF
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation, mellan ingång/utgång/matning
Isolationsspänning
4 kVeff, ingång/utgång/strömförsörjning
Märkspänning
600 V
Nedsmutsningsgrad
2
Stöthållspänning
5 kV (1,2/50 µs)
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, AWG, max
AWG 12
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den universellt konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20P-PRO DCDC II isolerar och konverterar analoga signaler. En analog ingångssignal (ström eller spänning) konverteras linjärt till en analog utgångssignal (ström eller spänning) och galvanisk isolering. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering).
Egenskaper
• Universell spänningsförsörjning med brett inspänningsområde
• Universellt konfigurerbar via DIP-switch eller via LED-displayen med användning av manöverknappar
• Aktiv eller passiv signalutgång
• Visning av driftstatus med en lysdiod på frontpanelen
• 3-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång och spänningsmatning.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Den universellt konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20P-PRO DCDC II isolerar och konverterar analoga signaler. En analog ingångssignal (ström eller spänning) konverteras linjärt till en analog utgångssignal (ström eller spänning) och galvanisk isolering. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering).
Egenskaper
• Universell spänningsförsörjning med brett inspänningsområde
• Universellt konfigurerbar via DIP-switch eller via LED-displayen med användning av manöverknappar
• Aktiv eller passiv signalutgång
• Visning av driftstatus med en lysdiod på frontpanelen
• 3-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång och spänningsmatning.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.