Signalomvandlare/isolator, Ingång : I/U universell, Utgång : I/U universell, Signalomvandlare/-frånskiljare, 24 V DC strömförsörjning
Art.nr.
1477420000
Typ
ACT20P-AI-AO-DC-S
GTIN (EAN)
4050118284959
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
113,7 mm
Byggdjup (tum)
4,476 inch
Höjd
119,2 mm
Bygghöjd (tum)
4,693 inch
Bredd
12,5 mm
Byggbredd (tum)
0,492 inch
Nettovikt
167 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-25 °C...70 °C
Drifttemperatur
-20 °C...60 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
10…90 % (ingen fuktbildning)
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ingångsmotstånd spänning
≥ 1 MΩ
Ingångsmotstånd ström
100 Ω
Sensor-försörjning
24 V DC
Upplösning
3,5 µA / 1,76 mV per Bit
ingångsspänning
konfigurerbar, 0…11 V (min. mätområde 2 V)
ingångsström
konfigurerbar, 0…22 mA (min. mätområde 4 mA)
Utgång
Antal utgångar
1
Lastmotstånd spänning
> 600 Ω vid 10 V
Lastmotstånd ström
1 kΩ @ 20 mA
Offsetspänning
≤ 20 mV
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsspänning, kommentar
inställbar, 0...11 V, min. utgångsområde 2 V
Utgångsström
inställbar, 0...22 mA, min. utgångsområde 4 mA
utgång (digital)
Brytspänning AC, max.
0 V
utgång (analog)
Utgångsström
inställbar, 0...22 mA, min. utgångsområde 4 mA
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation, mellan ingång/utgång/matning
Konfiguration
DIP-switchar, Tangenter och LED-display, med referens spännings-/strömkällor
Linearitet
< ± 0,1 % av signalområdet, Typ. ± 0,05 % av signalområdet
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
12...60 V dc
Strömförbrukning, typ.
3 W
Svarstid
350 ms
Temperaturkoefficient
<0,05 % / °C
Isolationskoordination
EMC-Normer
EN 61326-1
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation, mellan ingång/utgång/matning
Isolationsspänning
2 kV ingångar / utgångar
Nedsmutsningsgrad
2
Stöthållspänning
4 kV (1,2/50 µs)
Överspänningskategori
III
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
1,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, AWG, max
AWG 12
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Universellt konfigurerbar DC-skiljeförstärkare ACT20P-AI-AO-DC/AC-x frånskiljer och omvandlar analoga signaler.
En analog ingångssignal (ström eller spänning) konverteras linjärt till en analog utgångssignal (ström eller spänning) och galvanisk isolering.
Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering).
Egenskaper
• Universellt konfigurerbar via DIP-omkopplare och manöverknappar • Aktiv eller passiv signalutgång • Front-LED indikerar driftstatus • 3-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång och spänningsmatning
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Universellt konfigurerbar DC-skiljeförstärkare ACT20P-AI-AO-DC/AC-x frånskiljer och omvandlar analoga signaler.
En analog ingångssignal (ström eller spänning) konverteras linjärt till en analog utgångssignal (ström eller spänning) och galvanisk isolering.
Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering).
Egenskaper
• Universellt konfigurerbar via DIP-omkopplare och manöverknappar • Aktiv eller passiv signalutgång • Front-LED indikerar driftstatus • 3-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång och spänningsmatning
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.