Kretskortsplint, Tillbehör, Överkoppling, Antal poler: 10
Art.nr.
1472500000
Typ
LPA QB 10
GTIN (EAN)
4008190096885
Förp.
20 pc(s).
Produktparametrar
Förpackning
Box
Mått och vikter
Nettovikt
2,75 g
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
140 mm
VPE-bredd
51 mm
VPE-höjd
16 mm
Karakteristiska systemvärden
Delning i mm (P)
5,08 mm
Delning i tum (P)
0,2 "
Antal poler
10
Polradstal
1
L1 i tum
0,2 "
Skyddsklass
IP20
Materialdata
Kontaktmaterial
Cu-legering
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
100 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
100 °C
Anslutningsbara ledare
Referenstext
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.