Temperaturomvandlare, Utan galvanisk isolation, Ingång : Temperatur, PT100, Utgång : I / U
Art.nr.
1375520000
Typ
ACT20M-RTI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4050118259681
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
86 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
MTBF
195 a
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ledningsmotstånd i mätkretsen
≤ 50 Ω
Påverkan på givarledningarnas motstånd
<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Sensor
PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperatur - ingångsområde
Konfigurerbar, PT100: -200…+850 °C, min. mätområde 10 °C (RTD)
Utgång
Antal utgångar
1
Begränsning av utgångssignal
< 4 mA (genomsnitt), < 60 mA (impulsström), låg sändningscykel
Lastmotstånd spänning
≥ 10 kΩ
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω
Ledarbrottsavkännare
Ja, Konfigurerbar, 3,5 mA/23 mA/ingen
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsspänning, kommentar
konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Utgångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Delivery state
Output: 4...20 mA // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters
Utgång
Konfiguration
4...20 mA
Setting parameters
Givare feldetektering
Konfiguration
enabled
Setting parameters
Utgång felnivå
Konfiguration
downscale
Setting parameters
Störningsdämpning
Konfiguration
50 Hz
Setting parameters
Reaktionstid
Konfiguration
< 30 ms
Setting parameters
Starttemperatur
Konfiguration
-200 °C
Setting parameters
Sluttemperatur
Konfiguration
0 °C
Galvanisk isolation
utan frånskiljararm
Konfiguration
DIP-switchar
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 30 %
Strömförbrukning, max.
0,5 W
Strömförbrukning, typ.
0,37 W
Svarstid
Konfigurerbar, ≤ 30 ms, < 300 ms
Temperaturkoefficient
≤0,01 % av mätområdet⁄°C eller 0,02 °C⁄°C
noggrannhet
absolut noggrannhet: < ±0,1 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Galvanisk isolation
utan frånskiljararm
Nedsmutsningsgrad
2
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Normer
IEC 61010-1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-RTI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog RTD-ingångssignal (typ Pt100) konverteras linjärt till en analog
utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) och detta görs med direkt ledningsdragning eller över Weidmüllers montageskenebuss.
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-RTI-AO-E-S erbjuder samma funktionalitet men tillhandahåller inte galvanisk isolering.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-RTI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog RTD-ingångssignal (typ Pt100) konverteras linjärt till en analog
utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) och detta görs med direkt ledningsdragning eller över Weidmüllers montageskenebuss.
Den konfigurerbara temperaturmätomvandlaren ACT20M-RTI-AO-E-S erbjuder samma funktionalitet men tillhandahåller inte galvanisk isolering.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.