Signaldelare, Konfigurerbar, Ingång : I/U/dubbelriktad I, Utgång : 2 x I/U eller 1 x dubbelriktad
Art.nr.
1375470000
Typ
ACT20M-BAI-2AO-S
GTIN (EAN)
4050118236729
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
80 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
MTBF
181 a
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ingångsmotstånd spänning
≥ 1 MΩ
Sensor
Spänningskälla, Strömkälla
Spänningsfall, strömingång
1 V vid 20 mA
ingångsspänning
konfigurerbar, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
ingångsström
konfigurerbar, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Utgång
Antal utgångar
2
Gränsfrekvens (-3 dB)
≥ 100 Hz, 10 Hz
Lastmotstånd spänning
≥ 10 kΩ
Lastmotstånd ström
<300 Ω, Per kanal
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsspänning, kommentar
konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Utgångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20 mA, 1 kanal -10...0...+10 mA, 1 kanal -20...0...+20 mA
Allmänna uppgifter
Delivery state
Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Bandbredd
Konfiguration
100 Hz
Setting parameters
Ingång
Konfiguration
-10…10 V
Setting parameters
Utgång 1
Konfiguration
0...20 mA
Setting parameters
Utgång 2
Konfiguration
0...20 mA
Galvanisk isolation
4-vägsisolering;
Konfiguration
DIP-switchar
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 30 % vid terminal eller via CH20M-skenbuss
Strömförbrukning, max.
1,2 W
Strömförbrukning, typ.
0,84 W
Svarstid
≤ 7 ms
Temperaturkoefficient
<0.01 % av spännvidden/°C (TU)
noggrannhet
< 0,05 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Galvanisk isolation
4-vägsisolering;
Isolationsspänning
2,5 kVeff /1 min.
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Normer
IEC 61010-1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den konfigurerbara DC-omvandlaren ACT20M-BAI-AO-S separerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal konverteras linjärt och isoleras galvaniskt till en analog
utgångssignal. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång och sker via en direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss (3-vägsisolering). Den konfigurerbara DC-omvandlaren ACT20M-BAI-2AO-S ger samma funktionalitet, men har två galvaniskt separerade utgångar (4-vägs uppdelning).
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Den konfigurerbara DC-omvandlaren ACT20M-BAI-AO-S separerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal konverteras linjärt och isoleras galvaniskt till en analog
utgångssignal. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång och sker via en direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss (3-vägsisolering). Den konfigurerbara DC-omvandlaren ACT20M-BAI-2AO-S ger samma funktionalitet, men har två galvaniskt separerade utgångar (4-vägs uppdelning).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.