Flerpolig åskledare som uppfyller kraven enligt klass II i IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Avledaren av V0-material används som överspänningsskydd i applikationer enligt IEC 61643-12. Användning av en högeffektsvaristor i kombination med gnistgap uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass II i gällande normer. Den läckströmsfria avledaren installeras i närheten av spänningsförsörjningen för den utrustning som behöver skyddas, i en kommersiellt tillgänglig kapsling för installation/potentialfördelning. VPU II 4 R LCF 280 V/40 används i TN-S-nätsystem. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (växlande kontakt). Märkspänning: 230 V AC In/max (8/20 µs): 20/40 kA, skyddsnivå < 1,8 kV 25 kA, kombinerad impuls Uoc: 10 kV 25 kA kortslutningssäkerhet med max. försäkring på 125 A gL telekommunikationsutgång: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA, beställningsnr 1352780000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass II med In/Imax: 20/40 kA som är lämplig för 230/400 V TN-S-nätsystem. Skyddsnivå < 1,8 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA, beställningsnr 1352780000 eller motsvarande.
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Besläktade produkter:
Anslutningstyp:
Skruvanslutning
Art.nr.:
1352750000
Typ:
VPU II 1 R LCF 280V/40KA
Artikelbeteckning:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, Enfas
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Flerpolig åskledare som uppfyller kraven enligt klass II i IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Avledaren av V0-material används som överspänningsskydd i applikationer enligt IEC 61643-12. Användning av en högeffektsvaristor i kombination med gnistgap uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass II i gällande normer. Den läckströmsfria avledaren installeras i närheten av spänningsförsörjningen för den utrustning som behöver skyddas, i en kommersiellt tillgänglig kapsling för installation/potentialfördelning. VPU II 4 R LCF 280 V/40 används i TN-S-nätsystem. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (växlande kontakt). Märkspänning: 230 V AC In/max (8/20 µs): 20/40 kA, skyddsnivå < 1,8 kV 25 kA, kombinerad impuls Uoc: 10 kV 25 kA kortslutningssäkerhet med max. försäkring på 125 A gL telekommunikationsutgång: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA, beställningsnr 1352780000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass II med In/Imax: 20/40 kA som är lämplig för 230/400 V TN-S-nätsystem. Skyddsnivå < 1,8 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU II 4 R LCF 280 V/40 kA, beställningsnr 1352780000 eller motsvarande.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.