Flerpolig åskledare som uppfyller kraven enligt klass II i IEC 50539-11. Avledaren av V0-material används som överspänningsskydd och i applikationer enligt IEC 50539-12. Användning av en högprestandavaristor uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass II i gällande normer. Avledaren installeras i närheten av den utrustning som behöver skyddas, i en kommersiellt tillgänglig kapsling för installation/potentialfördelning. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (växlande kontakt). Märkspänning: 1 000 V DC In/max (8/20 µs): 12,5/25 kA skyddsnivå < 2,8 kV telekommunikationsutgång kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU II 2 R PV 1 000 V/25 kA, beställningsnr 1351240000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass II med In/Imax: 12,5/25 kA som är lämplig för PV-system. Skyddsnivå < 2,8 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU II 2 R PV 1000 V/25 kA, beställningsnr 1352400000 eller motsvarande.
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Besläktade produkter:
Anslutningstyp:
Skruvanslutning
Art.nr.:
2530180000
Typ:
VPU PV II 3 R 1000
Artikelbeteckning:
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt
Flerpolig åskledare som uppfyller kraven enligt klass II i IEC 50539-11. Avledaren av V0-material används som överspänningsskydd och i applikationer enligt IEC 50539-12. Användning av en högprestandavaristor uppfyller kontrollkraven för överspänningsskyddssystem enligt klass II i gällande normer. Avledaren installeras i närheten av den utrustning som behöver skyddas, i en kommersiellt tillgänglig kapsling för installation/potentialfördelning. Med termisk frånskiljningsanordning på varistorn. Om det inte längre finns något skydd ändras visningsfönstrets färg från grönt till rött. Det funktionella tillståndet visas också av en potentialfri signalkontakt (växlande kontakt). Märkspänning: 1 000 V DC In/max (8/20 µs): 12,5/25 kA skyddsnivå < 2,8 kV telekommunikationsutgång kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU II 2 R PV 1 000 V/25 kA, beställningsnr 1351240000 eller motsvarande
Annonstext kort
Avledare av klass II med In/Imax: 12,5/25 kA som är lämplig för PV-system. Skyddsnivå < 2,8 kV. Med fjärrindikering, typ: Weidmüller VPU II 2 R PV 1000 V/25 kA, beställningsnr 1352400000 eller motsvarande.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.