Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktguide 
0
0
Snabbåtkomst
UR20-FBC-PN-IRT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till 2019-04-30
Alternativ produkt 2566380000
Typ UR20-FBC-PN-IRT
Art.nr. 1334880000
Artikelbeteckning Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, PROFINET IRT
GTIN (EAN) 4050118138320
Tillgänglighet Leveransdatum på begäran

Mått och vikter

Bredd 52 mm
Byggbredd (tum) 2,047 inch
Höjd 120 mm
Bygghöjd (tum) 4,724 inch
Djup 76 mm
Byggdjup (tum) 2,992 inch
Montagemått höjd 128 mm
vikt 247 g
Nettovikt 247 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max 60 °C
Driftstemperatur, min. -20 °C
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C
Drifttemperatur -20 °C ... +60 °C
Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Luftfuktighet (drift) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (lagring) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (transport) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (drift) ≥ 795 hPa (höjd ≤ 2 000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (lagring) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (transport) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Nedsmutsningsgrad 2
Provspänning 500 V
Stöt 15 g över 11 ms, halv sinusvåg, motsv. IEC 60068-2-27
Vibrationstålighet 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm amplitud enligt IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g acceleration enligt IEC 60068-2-6
Överspänningskategori II

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26

Nätdel

Matningsspänning för utgångar 24 V DC +20 %/ -15 %
Matningsspänning, system och ingångar 24 V DC +20 %/ -15 %
Matningsström för Iin (strömingångskretsen) , max. 10 A
Matningsström för Iut (strömutgångskretsen) , max. 10 A
Matningsström för systemet, max. 4 A
Spänningsförsörjning 24 V DC +20 %/ -15 %, över systembussen
Strömförbrukning från Iin (effektsegment för fältbusskopplaren), typ. 116 mA

Systemdata

Anslutning 2 x kontaktdon RJ45
Diagnostiska data 1 485 Byte
Fältbussprotokoll PROFINET IRT
Gränssnitt u-remote systembuss
Gränssnitt för konfigurering Micro USB 2.0
Modultyp Busskopplare
Parameterdata 1 485 Byte
Processdata 1 024 Byte
max. antal moduler 64 ???U148???
Överföringshastighet för systembuss, max. 48 Mbit/s

Downloads

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001603
ETIM 7.0 EC001603
eClass 9.0 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
eClass 10.0 27-24-26-07

Godkännanden

Godkännanden ABS BURVER CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DNVGL EAC IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA RS WATEXIECEX
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Typ: UR20-FBC-IEC61162-450
Art.nr.: 2661310000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, Ethernet
 
Typ: UR20-FBC-PN-IRT-V2
Art.nr.: 2566380000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, PROFINET IRT
 
Typ: UR20-FBC-PB-DP
Art.nr.: 1334870000
Leveransdatum på begäran
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, PROFIBUS DP-V1
 
Typ: UR20-FBC-PB-DP-V2
Art.nr.: 2614380000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, PROFIBUS DP-V1
 
Typ: UR20-FBC-EC
Art.nr.: 1334910000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Typ: UR20-FBC-MOD-TCP
Art.nr.: 1334930000
Leveransdatum på begäran
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Typ: UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Art.nr.: 2476450000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Typ: UR20-FBC-EIP
Art.nr.: 1334920000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Typ: UR20-FBC-DN
Art.nr.: 1334900000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, DeviceNet
 
Typ: UR20-FBC-CC
Art.nr.: 2625010000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, CC-Link
 
Typ: UR20-FBC-CAN
Art.nr.: 1334890000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, CANopen
 
Typ: UR20-FBC-PL
Art.nr.: 1334940000
Lagerartikel
Artikelbeteckning:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, POWERLINK
 
Följ oss på:
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
 
E-post: webmaster@weidmueller.de
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Produkter
Klippon® Connect plintar
Apparatanslutningsteknik - OMNIMATE
Mångpoliga kontaktdon
Elektronik
Elektronikkapsling - OMNIMATE Housing
Produkter
Märkningssystem
Givar-/ställdonsgränssnitt SAI
Verktyg
Aktiv industriell Ethernet
Passiv industriell Ethernet
Produkter
Kapslingssystem
Applikationsspecifika lösningar
Remote I/O – u-remote
Kontaktlös överföring
Support & Service
CAE-data
OMNIMATE® sample service