Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
CP M CAP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Capacity module
Art.nr. 1222240000
Typ CP M CAP
GTIN (EAN) 4050118005523
Förp. 1 pc(s).
Tillgänglig till 2022-10-31

Mått och vikter

Djup 150 mm
Byggdjup (tum) 5,905 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 34 mm
Byggbredd (tum) 1,339 inch
Nettovikt 724 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Fuktighet 5...95 % (ingen daggbildning)

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9dca554-f123-4c2f-a680-5a7631aa9527

Ingång

Ingångsspänningsområde DC 18…30 V DC
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Märkingångsspänning 24 V dc
Strömförbrukning DC 25 mA @24 V efter laddningsprocess

Utgång

Kondensatorns återhämtningstid ca. 1 s
Kopplingströsklar 21,6 V DC, relä till för matning OK, 20,4 V DC, relä till för matning OK
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Max utgångsström lastberoende(typ. 40 A för 1 ms)
Spänningsövervakning Ja

Allmänna uppgifter

Fuktighet 5...95 % (ingen daggbildning)
Förlusteffekt, tomgång 600 mW
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 7 390 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 24 V
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 3 249 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 24 V
Driftcykel 100 %
Skyddsklass IP20

EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 och EN 61000-4-8 (fält)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (överspänning)|EN 61000-4-6 (ledd)|EN 61000-4-11 (dips)
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 15 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 1 g enligt EN 50178

Isolationskoordinater

Isolationsspänning 0,5 kV Ingång/Utgång- Kapsling
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass III, utan PE-anslutning för SELV

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²

Anslutningsdata (utgång)

Antal plintar 3 (växlande)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²

Signalisering

Potentialfri kontakt Ja

GODKÄNNANDEN

Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Institut (cULus) CULUS

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27040692

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER TUEV
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar