Passivåtskiljare, matad via strömslinga på ingången, 1-kanals, Ingång : 0(4)-20 mA, Utgång : 0(4)-20 mA
Art.nr.
1176070000
Typ
ACT20M-CI-CO-ILP-S
GTIN (EAN)
4032248970148
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
80 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
MTBF
699 a
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Sensor
Strömkälla
Spänningsfall, strömingång
1,25 V + 0,015 Vut @25°C
ingångsspänning
> 3 V @ 20 mA
ingångsström
0...20 mA, 4…20mA
Utgång
Antal utgångar
1
Gränsfrekvens (-3 dB)
100 Hz
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsström
0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
2-vägsisolering
Ineffekt
30 mW
Konfiguration
ingen
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
Strömslingematad över 4…20 mA ingång
Svarstid
≤ 5 ms
Temperaturkoefficient
≤ 0,01 % / °C
noggrannhet
< 0,1 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Galvanisk isolation
2-vägsisolering
Isolationsspänning
2,5 kVeff /1 min.
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Normer
IEC 61010-1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Passivisoleraren ACT20M-CI-CO-ILP-S isolerar analoga standardströmsignaler. En analog ingångsströmsignal konverteras linjärt till en analog utgångsströmsignal och isoleras galvaniskt. Energi matas genom ingångsmätkretsen (ingångsströmslingematad).
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Normsignal-passivisolerare 1-kanalig passivisolerare, 6,1 mm bred matad via strömslinga på ingången, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA Utgång 0/4...20 mA Lastmotstånd < 600 Ohm Överföringsfel < 0,1 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi0/4...20 mA matad via strömslinga på ingången Förlusteffekt ca 0,9 W Omgivnings- temperaturområde -25 °C...+70 °C
Isolering EN 61010-1, 2-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DCPr alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, FM, Div2
TypACT20M-CI-CO-ILP-S
Annonstext kort
Normsignal-passivisolerare 1-kanalig passivisolerare, 6,1 mm bred, matad via strömslinga på ingången, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA.
Passivisoleraren ACT20M-CI-CO-ILP-S isolerar analoga standardströmsignaler. En analog ingångsströmsignal konverteras linjärt till en analog utgångsströmsignal och isoleras galvaniskt. Energi matas genom ingångsmätkretsen (ingångsströmslingematad).
Normsignal-passivisolerare 1-kanalig passivisolerare, 6,1 mm bred matad via strömslinga på ingången, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA Utgång 0/4...20 mA Lastmotstånd < 600 Ohm Överföringsfel < 0,1 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi0/4...20 mA matad via strömslinga på ingången Förlusteffekt ca 0,9 W Omgivnings- temperaturområde -25 °C...+70 °C
Isolering EN 61010-1, 2-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DCPr alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, FM, Div2
TypACT20M-CI-CO-ILP-S
Annonstext kort
Normsignal-passivisolerare 1-kanalig passivisolerare, 6,1 mm bred, matad via strömslinga på ingången, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.