Signalomvandlare/isolator, Konfigurerbar, utan givarmatning, Ingång : I / U, Utgång : I / U
Art.nr.
1176010000
Typ
ACT20M-AI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4032248970094
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
83,5 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
MTBF
249 a
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ingångsmotstånd spänning
> 500 kΩ
Ingångsmotstånd ström
70 Ω
Sensor
Spänningskälla, Strömkälla
Spänningsfall, strömingång
<1,5 V
ingångsfrekvens
100 Hz
ingångsspänning
konfigurerbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
ingångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4…20mA
Utgång
Antal utgångar
1
Gränsfrekvens (-3 dB)
100 Hz
Lastmotstånd spänning
≥ 10 kΩ
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsspänning, kommentar
konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Utgångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Delivery state
Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Ingång
Konfiguration
0...20 mA
Setting parameters
Utgång
Konfiguration
0...20 mA
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Konfiguration
DIP-switchar
Skena
TS 35
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 30 % vid terminal eller via CH20M-skenbuss
Strömförbrukning, max.
0,8 W
Strömförbrukning, typ.
0,56 W
Svarstid
≤ 7 ms
Temperaturkoefficient
≤ 0,015 % / °C
noggrannhet
< 0,2 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Isolationsspänning
2,5 kVeff /1 min.
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
IEC 61326-1, NE 21
Normer
IEC 61010-1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20P-PRO DCDC II isolerar och konverterar analoga signaler. En analog ingångssignal konverteras linjärt till en analog utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) med hjälp av direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Universell Normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler /2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik / Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...10 V
Isolering EN 61010-1, 3-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, DNV, GL
Utgång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...5 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Spänning Överföringsfel < 0,2 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi 24 VDC +/- 30 % Förlusteffekt ca 0,8 W Omgivnings- temperaturområde 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Annonstext kort
Universell normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler 0/2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.
Den konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20P-PRO DCDC II isolerar och konverterar analoga signaler. En analog ingångssignal konverteras linjärt till en analog utgångssignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) med hjälp av direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss.
Universell Normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler /2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik / Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...10 V
Isolering EN 61010-1, 3-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, DNV, GL
Utgång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...5 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Spänning Överföringsfel < 0,2 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi 24 VDC +/- 30 % Förlusteffekt ca 0,8 W Omgivnings- temperaturområde 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Annonstext kort
Universell normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler 0/2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.