Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Art.nr.
1162930000
Typ
WMF 2.5 FU 10-36V SW
GTIN (EAN)
4032248992119
Förp.
50 pc(s).
Mått och vikter
Djup
74 mm
Byggdjup (tum)
2,913 inch
Byggdjup inkl. montageskena
74,5 mm
Höjd
88 mm
Bygghöjd (tum)
3,465 inch
Bredd
5,08 mm
Byggbredd (tum)
0,2 inch
Nettovikt
19,64 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.
-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.
120 °C
Märkdata IECEx/ATEX
Certifikat nr. (ATEX)
DEMKO14ATEX1389U
Certifikat nr. (IECEX)
IECEXUL14.0097U
Ström (ATEX)
6.3 A
Ledararea max. (ATEX)
4 mm²
Ström (IECEX)
6.3 A
Ledararea max. (IECEX)
4 mm²
Märkning EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU märkning
II 3 G D
Allmänt
Ledardiameter, AWG, max
AWG 12
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Skena
TS 35
Klämbara ledare (Märkanslutning)
Anslutningsarea, flertrådig, max.
4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min.
1,5 mm²
Anslutningsområde, max.
4 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsriktning
på sidan
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Anslutningstyp 2
Skruvanslutning
Antal anslutningar
2
Avisoleringslängd
10 mm
Klingmått
6 x 3,5 mm
Klämskruv
M 3
Ledararea, entrådig, max.
4 mm²
Ledararea, entrådig, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max
AWG 12
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max.
4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1
A3
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.
0,5 Nm
Klämbara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning
Skruvanslutning
Märkdata
Märkarea
2,5 mm²
Märkspänning
36 V
Märkspänning DC
36 V
Märkström
6,3 A
Ström med max. ledare
6,3 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Märkstötspänning
8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x
0,77 W
Nedsmutsningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Märkdata enligt CSA
Certifikat nr. (CSA)
200039-1057876
Ledararea max. (CSA)
12 AWG
Ledararea min. (CSA)
26 AWG
Spänning grupp B (CSA)
600 V
Spänning grupp C (CSA)
600 V
Spänning grupp D (CSA)
600 V
Ström Gr B (CSA)
17 A
Ström Gr C (CSA)
17 A
Ström Gr D (CSA)
5 A
Märkdata enligt UL
Certifikat nr (cURus)
E60693
Ledararea min (cURus)
26 AWG
Ledardiameter max (cURus)
12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus)
12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus)
26 AWG
Spänning grupp B (cURus)
600 V
Spänning grupp C (cURus)
600 V
Spänning grupp D (cURus)
600 V
Ström Gruppr D (cURus)
5 A
Ström grupp B (cURus)
17 A
Ström grupp C (cURus)
17 A
Materialdata
Material
Wemid
Färgkod
svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Säkringsklämma
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en blandad konfiguration
2,5 W vid 6,3 A @ 48 °C
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en individuell konfiguration
4 W vid 6,3 A @ 61 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en blandad konfiguration
1,6 W vid 6,3 A @ 23 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en individuell konfiguration
1,6 W vid 6,3 A @ 44 °C
Indikering
LED röd
Säkringshållare (Hållarinsats)
svängbar
Säkringsinsats
G-Si. 5 x 20
Systemparametrar
Utförande
Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs
Ja
Antal våningar
1
Antal klämställen per våning
2
Skena
TS 35
ytterligare tekniska data
Monteringstyp
ihakad
Öppna sidor
höger
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, Med PE-anslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
Säkringsplint, Skruvanslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.