Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
IP20
IP67
RJ45 verktygslös
RJ45 verktygsfri, rak och vinklad
RJ45 Crimp
RJ45-koppling/modul
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 B
Art.nr.
1132050000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
GTIN (EAN)
4032248912148
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
19,6 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Allmänna data
Brandbelastning
77 kJ
Halogener
Nej
Material dragavlastning
PA UL94-V0
Material låsspak
PA UL94-V0
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Koppling
8-trådig, EIA/TIA T568 B
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.41...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Ledarens anslutningsarea, entrådig
0.13...0.32 mm²
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Ledararea, fintrådig, min.
0,141 mm²
Ledarens anslutningsarea, fintrådig
0.14...0.35 mm²
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig (AGW)
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
OBS! Anslutning för extra fintrådiga ledare
Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
8,5 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Instickskraft
≤ 30 N
Stickcykler
750
Material isolerdel
PA UL94-V0
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler (för lika eller större area)
Allmänna standarder
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
IP-skyddsklasser
IEC 60529
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
UL-norm för kommunikationstillbehör
UL 1863
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
≥ 500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1963600000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, 4-trådig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Art.nr.:
2703730000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt
Art.nr.:
1132040000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 A
Art.nr.:
1132060000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-trådig, PROFINET
Artikelbeteckning
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 B
Art.nr.
1132050000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
GTIN (EAN)
4032248912148
Förp.
10 pc(s).
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Brandbelastning
77 kJ
Halogener
Nej
Material dragavlastning
PA UL94-V0
Material låsspak
PA UL94-V0
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Koppling
8-trådig, EIA/TIA T568 B
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.41...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Ledarens anslutningsarea, entrådig
0.13...0.32 mm²
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Ledararea, fintrådig, min.
0,141 mm²
Ledarens anslutningsarea, fintrådig
0.14...0.35 mm²
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig (AGW)
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
OBS! Anslutning för extra fintrådiga ledare
Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
8,5 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Instickskraft
≤ 30 N
Stickcykler
750
Material isolerdel
PA UL94-V0
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler (för lika eller större area)
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
IP-skyddsklasser
IEC 60529
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
UL-norm för kommunikationstillbehör
UL 1863
Isolationshållfasthet
≥ 500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1963600000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, 4-trådig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Art.nr.:
2703730000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt
Art.nr.:
1132040000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 A
Art.nr.:
1132060000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Artikelbeteckning:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-trådig, PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.