FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 400 mm, Ширина: 600 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Номер для заказа
9535810000
Тип
FPC 40/60/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009886
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
132 мм
Глубина (дюймов)
5,197 inch
Высота
400 мм
Высота (в дюймах)
15,748 inch
Ширина
600 мм
Ширина (в дюймах)
23,622 inch
Масса нетто
3 964 g
Температуры
Рабочая температура
-50 °C...130 °C
Кабельный ввод справа
M12
56
M16
30
M20
18
M25
12
M32
5
M40
4
M50
4
M63
3
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
5x30
WDU 16 / ZDU 16
5x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x59
WDU 35 / ZDU 35
5x19
WDU 4 / ZDU 4
5x49
WDU 6 / ZDU 6
5x37
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
2x49
WDU 16 / ZDU 16
2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x97
WDU 35 / ZDU 35
2x31
WDU 4 / ZDU 4
2x81
WDU 6 / ZDU 6
2x61
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
6
Крепление корпуса
Отверстия 7,5 мм
Крышка
Да
Материал
Поликарбонат
Момент затяжки для винтов крышки
0,8 Nm
Монтажное крепление
с помощью самонарезающих винтов
Отверстие для доступа, высота
396,5 мм
Отверстие для доступа, ширина
595,5 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Применение
Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 400 mm, Ширина: 600 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.