FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 300 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Номер для заказа
9535770000
Тип
FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009862
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
132 мм
Глубина (дюймов)
5,197 inch
Высота
300 мм
Высота (в дюймах)
11,811 inch
Ширина
400 мм
Ширина (в дюймах)
15,748 inch
Масса нетто
2 624 g
Температуры
Рабочая температура
-50 °C...130 °C
Кабельный ввод справа
M12
38
M16
21
M20
12
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M63
2
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
3x20
WDU 16 / ZDU 16
3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x40
WDU 35 / ZDU 35
3x12
WDU 4 / ZDU 4
3x33
WDU 6 / ZDU 6
3x25
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x30
WDU 16 / ZDU 16
1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x59
WDU 35 / ZDU 35
1x19
WDU 4 / ZDU 4
1x49
WDU 6 / ZDU 6
1x37
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 7,5 мм
Крышка
Да
Материал
Поликарбонат
Момент затяжки для винтов крышки
0,8 Nm
Монтажное крепление
с помощью самонарезающих винтов
Отверстие для доступа, высота
296,5 мм
Отверстие для доступа, ширина
396,5 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Применение
Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 300 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.