Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
Номер для заказа
9500510000
Тип
PCF 5.00/11/180 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190191559
Кол.
50 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 630 V / 24 A UL: 150 V / 15 A
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
9,8 мм
Глубина (дюймов)
0,386 inch
Высота
18,4 мм
Высота (в дюймах)
0,724 inch
Высота, мин.
14,9 мм
Ширина
54,8 мм
Ширина (в дюймах)
2,157 inch
Масса нетто
8,94 g
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
151 мм
VPE с
132 мм
Высота VPE
35 мм
Типовые испытания
Испытание: Прочность маркировки
Испытание
отметка о происхождении, обозначение типа, сертификация и маркировка UL, сертификация и маркировка CSA, прочность
Оценивание
доступно
Системные параметры
Серия изделия
PCF
Метод проводного соединения
Соединение ножевого типа
Монтаж на печатной плате
Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля
180°
Шаг в мм (P)
5 мм
Шаг в дюймах (P)
0,197 "
Количество полюсов
11
Количество полюсных рядов
1
Монтаж силами заказчика
Нет
Количество рядов
1
Длина контактного штифта (l)
3,5 мм
Размеры выводов под пайку
0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Диаметр монтажного отверстия (D)
1,3 мм
Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)
+ 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
2
L1 в мм
50 мм
L1 в дюймах
1,969 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
IP 00
Вид защиты
IP20
Объемное сопротивление
1,20 мОм
Данные о материалах
Изоляционный материал
PA
Цветовой код
оранжевый
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 2000
Группа изоляционного материала
I
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94
V-2
Материал контакта
Сплав меди
Поверхность контакта
луженые
Структура слоев соединения под пайку
1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Температура хранения, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.
-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.
100 °C
Провода, подходящие для подключения
Текст ссылки
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
4 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока
3 x 1 сек. с 192 A
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
12400-282
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
150 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
15 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (UR)
Сертификат № (UR)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
150 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
15 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.