Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CRIMPFIX LZ
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Автомат для снятия изоляции и обжима
Номер для заказа 9027310000
Тип CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN) 4032248285440
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 330 мм
Глубина (дюймов) 12,992 inch
Высота 460 мм
Высота (в дюймах) 18,11 inch
Ширина 390 мм
Ширина (в дюймах) 15,354 inch
Масса нетто 36 000 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции 2 x 0,5–2 x 1,5 мм² (~AWG 2x20–2x16)
Длина кабельного наконечника 14 мм
Длина обжима 8 мм
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. 1,5 mm²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. 0,5 mm²
Подключение сжатого воздуха 5–5,5 бар
Привод Электропневматический
Продолжительность цикла ок. 1 с
Расходные материалы Кабельные наконечники для обжима двух проводов
Электрическое подключение 100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002778
ETIM 7.0 EC002778
ETIM 8.0 EC002778
ETIM 9.0 EC002778
ECLASS 9.0 17-13-01-01
ECLASS 9.1 17-13-01-01
ECLASS 10.0 17-13-01-01
ECLASS 11.0 17-13-01-01
ECLASS 12.0 17-13-01-01
ECLASS 13.0 17-13-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2833890000
Тип: CRIMPFIX ECO
Исполнение:
Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 2580000000
Тип: CRIMPFIX R VARIO
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 9028500000
Тип: CRIMPFIX R
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 9028530000
Тип: CRIMPFIX L
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 9028540000
Тип: CRIMPFIX LS
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 1243790000
Тип: CRIMPFIX L PZ3
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 9025300000
Тип: CRIMPFIX LS PZ3
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 2740900000
Тип: CA 100 DUO
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 1476920000
Тип: CA 100 - 2.5
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 1266370000
Тип: CA 100 C
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 9205790000
Тип: CA 100/10
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима
 
Номер для заказа: 9200750000
Тип: CA INDENT
Исполнение:
Автомат для снятия изоляции и обжима