Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SDIK PZ2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Отвертка, Отвертка
Номер для заказа 9008890000
Тип SDIK PZ2
GTIN (EAN) 4032248266661
Кол. 1 Шт.
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2021-06-30
Альтернативное изделие 2749930000

Размеры и массы

Ширина 218 мм
Ширина (в дюймах) 8,583 inch
Диаметр 36 мм
Масса нетто 105 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 2

Инструменты для затяжки

Длина лезвия 100 мм
Размер 2
Форма Pozidrive

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000144
ETIM 7.0 EC000144
ETIM 8.0 EC000144
ETIM 9.0 EC000144
ECLASS 9.0 21-04-04-06
ECLASS 9.1 21-04-04-06
ECLASS 10.0 21-04-04-06
ECLASS 11.0 21-04-04-06
ECLASS 12.0 21-04-04-06
ECLASS 13.0 21-04-04-06

Связанные изделия

Номер для заказа: 2749920000
Тип: SDIK PZ1 X 80
Исполнение:
Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
 
Номер для заказа: 2749930000
Тип: SDIK PZ2 X 100
Исполнение:
Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, 100 mm, Толщина лезвия (A): 2