Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BLOCKBATTERIE 9V
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Инструменты для тестирования, Батарея
Номер для заказа 9004810000
Тип BLOCKBATTERIE 9V
GTIN (EAN) 4008190050665
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 27 мм
Глубина (дюймов) 1,063 inch
Высота 17 мм
Высота (в дюймах) 0,669 inch
Ширина 49 мм
Ширина (в дюймах) 1,929 inch
Масса нетто 44,88 g

Технические данные

Диапазон напряжений 9 V
Описание артикула Запасная батарея 9 В

Измерительные и контрольные приборы

Вид защиты IP40
Входное сопротивление, напряжение 660 кОм
Диапазон частот, макс. 100 Hz
Диапазон частот, мин. 0 Hz
Диэлектрическая прочность при пиковом напряжении 12 kV
Проверка изоляции 5 kV
Тип батареи Блок батарей 9 В

Загрузки

WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000356
ETIM 7.0 EC000356
ETIM 8.0 EC000356
ETIM 9.0 EC000356
ECLASS 9.0 27-05-04-01
ECLASS 9.1 27-05-04-90
ECLASS 10.0 27-05-04-01
ECLASS 11.0 27-05-04-01
ECLASS 12.0 27-05-04-01
ECLASS 13.0 27-05-04-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2565720000
Тип: 2POL TESTER ZUB
 
Номер для заказа: 2544760000
Тип: SKAI TASCHE
Исполнение:
Сумка для инструментов
 
Номер для заказа: 9201310000
Тип: BATTERIE 1,5V MICRO
Исполнение:
Инструменты для тестирования, Батарея
 
Номер для заказа: 9007040000
Тип: BATTERIE 12V FÜR UT1 UND UT2
Исполнение:
Инструменты для тестирования, Батарея
 
Номер для заказа: 1332420000
Тип: PRSPSU