Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-M12-PCBCE
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Присоединительный элемент печатной платы M12, Паяное соединение., Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529
Номер для заказа 8902810000
Тип IE-M12-PCBCE
GTIN (EAN) 4032248658190
Кол. 60 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 10,62 g

Температуры

Рабочая температура -25 °C...85 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

Технические данные вставного разъема печатной платы

Кодировка D-кодировка
Количество полюсов 4
Вид защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529
Основной материал корпуса CuZn, Полиамид, никелированный
Соединительная резьба M12

Общие данные

Количество полюсов 4
Соединение 1 M12
Соединение 2 Паяное соединение.
Описание артикула Соединительный элемент
Компоновка Возможность пайки по технологии Reflow
Основной материал корпуса CuZn, Полиамид, никелированный
Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Соединительная резьба M12
Экранирование контакт экрана 360°
Вид защиты IP65 по стандарту DIN EN 60529

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC003568
ETIM 8.0 EC003568
ETIM 9.0 EC003568
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-44-01-10
ECLASS 12.0 27-44-01-10
ECLASS 13.0 27-44-01-10

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 8902820000
Тип: IE-M12-PCBCE-PANEL
Исполнение:
Присоединительный элемент печатной платы M12, Паяное соединение., Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529
 
Номер для заказа: 1393470000
Тип: IE-M12-PCBCE-PANEL-A
Исполнение:
Присоединительный элемент печатной платы M12, Паяное соединение., Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529