RIDERSERIES RCI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 16 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
сторона управления
Номинальное напряжение
115 В AC
Номинальный ток, AC
9.2 mA
Мощность удержания
1058 mVA
Сопротивление катушки
8100 Ω ± 15 %
Допуск на катушку
15 %
Индикация состояния
Красный светодиод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
12 A @ 1 переключающий контакт без мостовых подключений с использованием выходных проводов; 16 A @ 1 переключающий контакт с мостовыми подключениями с использованием выходных проводов
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Пусковой ток
30 A / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
384 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 8 мс
Задержка выключения
≤ 6 мс
Тип контакта
1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
Катушка перем. тока, 5 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 10 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Да
Версия кнопки проверки
блокируемый, непосредственно при снятии фиксатора, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя
Да
Цветовой код
черный
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIa
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 8 мм
Электрическая прочность вход-выход
5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до
5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
RIDERSERIES RCI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 16 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
12 A @ 1 переключающий контакт без мостовых подключений с использованием выходных проводов; 16 A @ 1 переключающий контакт с мостовыми подключениями с использованием выходных проводов
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Пусковой ток
30 A / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
384 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 8 мс
Задержка выключения
≤ 6 мс
Тип контакта
1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
Катушка перем. тока, 5 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 10 x 106 циклов переключения
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.