TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Втычное соединение
Номер для заказа
4061200000
Тип
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
GTIN (EAN)
4032248415090
Кол.
20 Шт.
Размеры и массы
Глубина
15 мм
Глубина (дюймов)
0,591 inch
Высота
28 мм
Высота (в дюймах)
1,102 inch
Ширина
5 мм
Ширина (в дюймах)
0,197 inch
Масса нетто
20 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...70 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Влажность
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
Вероятность сбоя
MTTF
1 116 a
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
сторона управления
Номинальное напряжение
52 V DC…60 V DC…72 V DC
Номинальный ток
3 мА пост. тока (±15 %)
Мощность удержания
180 мВт
Индикация состояния
Нет
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
3...33 В DC
Непрерывный ток
2 A
Номинальный ток переключения
2 A DC
Пусковой ток
15 A / 10 мс
Задержка включения
<55 µs
Задержка выключения
<600 µs
Падение напряжения при макс. нагрузке
≤ 120 мВ
Ток утечки
<10 µA
мин. коммутационный ток
5 mA
Защита от короткого замыкания
Нет
Защитная цепь
Безынерционный диод
Тип контакта
1 Нормально разомкнутый контакт (MOS-FET)
Общие данные
Цветовой код
черный
Координация изоляции
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход
2,5 кВэфф.
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 2,5 В (DC)...5 В (DC)...6 В (DC) , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 2,5 В (DC)...5 В (DC)...6 В (DC) , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Втычное соединение
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, Втычное соединение
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.