Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-LID 37.5 LTGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Крышка кабельного канала, 37.5 mm
Номер для заказа 2589220000
Тип CD-LID 37.5 LTGY
GTIN (EAN) 4050118602654
Кол. 2 м

Размеры и массы

Ширина 37,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,476 inch
Длина 2 000 мм
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 60 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -25...105 °C

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000727
ETIM 7.0 EC000727
ETIM 8.0 EC000727
ETIM 9.0 EC000727
ECLASS 9.1 27-40-07-76
ECLASS 10.0 27-40-07-76
ECLASS 11.0 27-40-07-76
ECLASS 12.0 27-40-07-76
ECLASS 13.0 27-40-07-76

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Общая информация

Без отслеживания Да
Вид монтажа зафиксированный
Галогены Нет
Гибкий кабельный канал Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Крышка Да
Материал PC-ABS
Температурный диапазон вставки -25...105 °C
Цветовой код Светло-серый

Связанные изделия

Номер для заказа: 2589140000
Тип: CD-LID 100 LTGY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 100 mm
 
Номер для заказа: 2589120000
Тип: CD-LID 125 LTGY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 125 mm
 
Номер для заказа: 2589250000
Тип: CD-LID 25 LTGY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 25 mm
 
Номер для заказа: 2589200000
Тип: CD-LID 50 LTGY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 50 mm
 
Номер для заказа: 2589170000
Тип: CD-LID 75 LTGY
Исполнение:
Крышка кабельного канала, 75 mm