Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Инструменты
Автоматические машины
Программное обеспечение
Средства маркировки
Промышленные принтеры
Промышленное освещение
Cabinet Infrastructure
Кабельные каналы
Соединитель кабеля
Терморегулирование
Шины для распределения фаз
DIN-рейки
Кабельный канал DIN
Метрические
Принадлежности
Угловой канал
Тонкие пальцы
Широкий палец
Кабель-канал
Кабель-канал напольный
Серый
Синий
Основные данные для заказа
Исполнение
Кабельный канал, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа
2589060000
Тип
CD 17X15 4/6 GY
GTIN (EAN)
4050118602807
Кол.
120 м
Размеры и массы
Высота
17 мм
Высота (в дюймах)
0,669 inch
Ширина
15 мм
Ширина (в дюймах)
0,591 inch
Длина
2 000 мм
Длина (в дюймах)
78,74 inch
Масса нетто
86 g
Температуры
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
Классификации
ETIM 6.0
EC000012
ETIM 7.0
EC000012
ETIM 8.0
EC000012
ETIM 9.0
EC000012
ECLASS 9.1
27-40-07-03
ECLASS 10.0
27-40-07-03
ECLASS 11.0
27-40-07-03
ECLASS 12.0
27-40-07-03
ECLASS 13.0
27-40-07-03
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (UR)
E500004
Общая информация
Без отслеживания
Да
Версия боковой панели
шлицованный
Вид монтажа
привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки
Кабельный канал, Крышка
Галогены
Да
Гибкий кабельный канал
Нет
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Крышка
Да
Материал
ПВХ / без содержания свинца
Нормы
По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение
170 mm²
Расстояние между шлицами
6 мм
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
Цветовой код
серый
Ширина шлица
4 мм
Номер для заказа:
2589190000
Тип:
CD 100X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589260000
Тип:
CD 100X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589330000
Тип:
CD 100X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589080000
Тип:
CD 30X15 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589110000
Тип:
CD 30X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 30 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589100000
Тип:
CD 40X15 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589130000
Тип:
CD 40X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589210000
Тип:
CD 40X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589280000
Тип:
CD 40X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589350000
Тип:
CD 40X80 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589420000
Тип:
CD 60X100 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589150000
Тип:
CD 60X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589230000
Тип:
CD 60X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589300000
Тип:
CD 60X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589370000
Тип:
CD 60X80 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589440000
Тип:
CD 80X100 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589180000
Тип:
CD 80X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589240000
Тип:
CD 80X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589310000
Тип:
CD 80X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589380000
Тип:
CD 80X80 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Исполнение
Кабельный канал, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа
2589060000
Тип
CD 17X15 4/6 GY
GTIN (EAN)
4050118602807
Кол.
120 м
Высота
17 мм
Высота (в дюймах)
0,669 inch
Ширина
15 мм
Ширина (в дюймах)
0,591 inch
Длина
2 000 мм
Длина (в дюймах)
78,74 inch
Масса нетто
86 g
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
ETIM 6.0
EC000012
ETIM 7.0
EC000012
ETIM 8.0
EC000012
ETIM 9.0
EC000012
ECLASS 9.1
27-40-07-03
ECLASS 10.0
27-40-07-03
ECLASS 11.0
27-40-07-03
ECLASS 12.0
27-40-07-03
ECLASS 13.0
27-40-07-03
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (UR)
E500004
Без отслеживания
Да
Версия боковой панели
шлицованный
Вид монтажа
привинченный, клееный, на заклепках
Входит в комплект поставки
Кабельный канал, Крышка
Галогены
Да
Гибкий кабельный канал
Нет
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Крышка
Да
Материал
ПВХ / без содержания свинца
Нормы
По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение
170 mm²
Расстояние между шлицами
6 мм
Температурный диапазон вставки
-5...60 °C
Цветовой код
серый
Ширина шлица
4 мм
Номер для заказа:
2589190000
Тип:
CD 100X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589260000
Тип:
CD 100X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589330000
Тип:
CD 100X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589080000
Тип:
CD 30X15 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589110000
Тип:
CD 30X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 30 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589100000
Тип:
CD 40X15 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589130000
Тип:
CD 40X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589210000
Тип:
CD 40X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589280000
Тип:
CD 40X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589350000
Тип:
CD 40X80 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589420000
Тип:
CD 60X100 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589150000
Тип:
CD 60X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589230000
Тип:
CD 60X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589300000
Тип:
CD 60X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589370000
Тип:
CD 60X80 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589440000
Тип:
CD 80X100 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589180000
Тип:
CD 80X25 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589240000
Тип:
CD 80X40 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589310000
Тип:
CD 80X60 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа:
2589380000
Тип:
CD 80X80 4/6 GY
Исполнение:
Кабельный канал, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.