Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-LB
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x
Номер для заказа 2562680000
Тип CD-LB
GTIN (EAN) 4050118571646
Кол. 150 Шт.

Размеры и массы

Высота 15 мм
Высота (в дюймах) 0,591 inch
Длина 1 000 мм
Длина (в дюймах) 39,37 inch
Масса нетто 26 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.1 27-40-07-90
ECLASS 10.0 27-40-07-90
ECLASS 11.0 27-40-07-92
ECLASS 12.0 27-40-07-92
ECLASS 13.0 27-40-07-92

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Общая информация

Исполнение Направляющая
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал ПВХ
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый

Связанные изделия

Номер для заказа: 2562850000
Тип: CD-LBH
Исполнение:
Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x
 
Номер для заказа: 2554120000
Тип: CD-LBK
Исполнение:
Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x