Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ESG 9/26 SCM-I MC SDR
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение ESG, Маркировочные элементы для устройств x 26 mm, PA 66, Цветовой код: по желанию клиента
Номер для заказа 2558320000
Тип ESG 9/26 SCM-I MC SDR
GTIN (EAN) 4050118569032
Кол. 16 Шт.

Размеры и массы

Высота 9 мм
Высота (в дюймах) 0,354 inch
Ширина 26 мм
Ширина (в дюймах) 1,024 inch
Масса нетто 0,938 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал PA 66
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Weidmueller, Основание реле SCM-I
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 26 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1525800000
Тип: ESG 9/26 SCM ECO MC SDR
Исполнение:
ESG, Маркировочные элементы для устройств x 26 mm, PA 66, Цветовой код: по желанию клиента