Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Мастер выбора продукта 
0
0
Быстрый доступ
UV66-ADV-10-CAP-W
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение веб-совместимая сенсорная панель, Размер дисплея 10,1", MultiTouch, Емкостный, Передняя защита IP 66
Номер для заказа 2555840000
Тип UV66-ADV-10-CAP-W
GTIN (EAN) 4050118566208
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 48 мм
Глубина (дюймов) 1,89 inch
Высота 201,5 мм
Высота (в дюймах) 7,933 inch
Ширина 293 мм
Ширина (в дюймах) 11,535 inch
Толщина стенок, мин. 2 мм
Толщина стенок, макс. 6 мм
Масса нетто 2 350 g

Температуры

Температура хранения -20 °C ... +60 °C
Рабочая температура 0 °C ... +50 °C
Влажность 80 % относительная влажность (без конденсации)

Оборудование

Индикация материала Стекло
Количество отображаемых цветов 16 M
Материал рамы Металл
Размер 10.1 "
Разрешение 1280 x 800
Сенсорный экран MultiTouch, емкостная
Угол (вертикальный) Верх: 85° / низ: 85°
Угол (горизонтальный) Влево: 85° / Вправо: 85°
Яркость 400 cd/m²

Общие данные

Вид защиты IP66
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения DC
Напряжение, мин. 18 V
Напряжение, макс. 36 V
ОС Linux + Browser (HTML5)
Потребляемый ток
Напряжение 24 V
Ток 0,5 A
Электропитание 24 V DC

Системные данные

Memory (RAM) 1 GB
Интерфейс 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (хост), 1 x последоват. RS-232 / RS-485 / RS-422
ОС Linux + Browser (HTML5)
Память (Flash) 4 GB
Процессор ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
CADENAS eCATALOG Cax data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001412
ETIM 7.0 EC001412
ETIM 8.0 EC001412
ECLASS 9.0 27-33-02-01
ECLASS 9.1 27-33-02-01
ECLASS 10.0 27-33-02-01
ECLASS 11.0 27-33-02-01

Сертификаты

Сертификаты CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search E141197

Связанные изделия

Номер для заказа: 2555830000
Тип: UV66-ADV-7-CAP-W
Исполнение:
веб-совместимая сенсорная панель, Размер дисплея 7", MultiTouch, Емкостный, Передняя защита IP 66
 
Номер для заказа: 2555850000
Тип: UV66-ADV-15-CAP-W
Исполнение:
веб-совместимая сенсорная панель, Размер дисплея 15,6", MultiTouch, Емкостный, Передняя защита IP 66
 
Присоединяйтесь к нам на:
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Детмольд
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти