14…32 В (во время работы), 18…32 В (пусконаладочные работы)
Номинальное входное напряжение
24 В DC
Номинальное энергопотребление
516,1 VA
Ограничение на пусковой ток
Да
Предохранитель на входе (внутр.)
Да
Пусковой ток
max. 30 A
Рекомендуемый предохранитель
40 A, симв. Автомат защиты цепи В, 40 A, симв. Автомат защиты цепи С
Технология соединения
Винтовое соединение
Выход
DCL – резерв пиковой нагрузки
Длительность подъема
5 s
Кратно номинальному току
150 %
Длительность подъема
200 ms
Кратно номинальному току
200 %
Длительность подъема
100 ms
Кратно номинальному току
300 %
Длительность подъема
50 ms
Кратно номинальному току
400 %
Длительность подъема
20 ms
Кратно номинальному току
600 %
Возможность параллельной работы
да, макс. 3
Время нарастания
≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Выходное напряжение, замечание
(регулируется с помощью потенциометра на передней панели)
Выходное напряжение, макс.
29,5 V
Выходное напряжение, мин.
22,5 V
Выходной ток
20 A
Емкостная нагрузка
без ограничений
Защита от обратного напряжения
Да
Защита от перегрузки
Да
Непрерывный выходной ток при Uномин.
20 A @ 60 °C, 24 A @ 45°C, 15 A @ 70°C
Номинальное выходное напряжение
24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном.
20 A @ 60 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении
≤ 20 мВ при двойн. амплит. на полной нагрузке
Технология соединения
Винтовое соединение
выходная мощность
480 W
Общие данные
MTBF
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
1 480 000 h
Температура окружающей среды
25 °C
Напряжение на входе
24 V
Выходная мощность
120 W
Цикл нагрузки
100 %
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
683 000 h
Температура окружающей среды
40 °C
Напряжение на входе
24 V
Выходная мощность
120 W
Цикл нагрузки
100 %
Вид защиты
IP20
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном.
> 10 ms @ 24 V DC
Запуск
≥ -40 °C
Защита от короткого замыкания
Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки
33…34 V DC
Защита от превышения температуры
Да
Исполнение корпуса
Металл, коррозионно-устойчивый
КПД
typ. > 93%
Категория перенапряжения
III
Ограничение тока
150% Iout
Положение установки, указание по монтажу
Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для цирк. воздуха. Можно монтировать бок о бок, без просвета., Зазор 50 мм сверху и снизу для свободной циркуляции воздуха, возможность монтажа в ряд без зазора
Потери мощности, номинальная нагрузка
40 W
Потери мощности, холостой ход
3 W
Фиксатор
Металл
макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация)
5%…95% RH
Координация изоляции
Изоляция выходного напряжения / заземление
0,5 kV
Категория перенапряжения
III
Класс защиты
III
Напряжение изоляции вход / выход
1,5 kV
Разделение выходного напряжения / заземления
1,5 kV
Степень загрязнения
2
ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность
Вибростойкость IEC 60068-2-6
2,3 г (15…150 Гц)
Излучение шума в соответствии с EN55032
Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-3 (HF field)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники
По стандарту EN 61000-3-2
Ударопрочность IEC 60068-2-27
30 g во всех направлениях
Электробезопасность (применимые нормы)
Защита от опасных поражающих токов
Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания
По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение
SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током
Нагрузка на контакт (нормально разомкнутый контакт)
макс. 30 В пост. тока / 0,5 А, max. 50 V AC / 0.3 A
Релейный Вх/Вых
Выходное напряжение > 21,6 В / < 20,4 В
Транзисторный выход, подключение к плюсу
Постоянный ток в норме: 20 мА макс., защита от короткого замыкания, I > 90%: 20 мА макс., защита от короткого замыкания, Низкое напряжение UВХ.: 20 мА макс., защита от короткого замыкания
Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном.
> 10 ms @ 24 V DC
Запуск
≥ -40 °C
Защита от короткого замыкания
Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки
33…34 V DC
Защита от превышения температуры
Да
Исполнение корпуса
Металл, коррозионно-устойчивый
КПД
typ. > 93%
Категория перенапряжения
III
Ограничение тока
150% Iout
Положение установки, указание по монтажу
Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для цирк. воздуха. Можно монтировать бок о бок, без просвета., Зазор 50 мм сверху и снизу для свободной циркуляции воздуха, возможность монтажа в ряд без зазора
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-3 (HF field)
Нагрузка на контакт (нормально разомкнутый контакт)
макс. 30 В пост. тока / 0,5 А, max. 50 V AC / 0.3 A
Релейный Вх/Вых
Выходное напряжение > 21,6 В / < 20,4 В
Транзисторный выход, подключение к плюсу
Постоянный ток в норме: 20 мА макс., защита от короткого замыкания, I > 90%: 20 мА макс., защита от короткого замыкания, Низкое напряжение UВХ.: 20 мА макс., защита от короткого замыкания
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.