Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Номер для заказа
1939660000
Тип
KLIPPON K51 VMQ
GTIN (EAN)
4032248616008
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
81 мм
Глубина (дюймов)
3,189 inch
Высота
120 мм
Высота (в дюймах)
4,724 inch
Ширина
220 мм
Ширина (в дюймах)
8,661 inch
Размеры крепежа, высота
82 мм
Размеры крепежа, ширина
204 мм
Масса нетто
1 380 g
Температуры
Рабочая температура
-50 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Кабельные вводы, левосторонние
M12
6
M16
3
M20
2
M25
1
M32
1
Кабельный ввод справа
M12
6
M16
3
M20
2
M25
1
M32
1
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x31
WDU 4 / ZDU 4
1x26
WDU 6 / ZDU 6
1x19
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE_PS2410_160412_001ISS01
Сертификат № (DNV)
TAE00002SM
Сертификат № (cULus)
E197061
Условия утверждения
cULus, RMRS, DNV
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67, IP68
Класс защиты (UL)
Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 6 мм
Крышка
Да
Макс нагрузка
2,64 кг
Материал
Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
Резьбовые отверстия M5
Нормы
EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота
111 мм
Отверстие для доступа, ширина
211 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение
Перерабатывающая промышленность, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.