Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Мастер выбора продукта 
0
0
Быстрый доступ
PAP PDL4S
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение P-серия, Концевая пластина, Темно-бежевый, 1.5 mm
Номер для заказа 1837070000
Тип PAP PDL4S
GTIN (EAN) 4032248418794
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 45,45 мм
Глубина (дюймов) 1,789 inch
Высота 100 мм
Высота (в дюймах) 3,937 inch
Ширина 1,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,059 inch
Масса нетто 5,409 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Дополнительные технические данные

Вид монтажа Непосредственный монтаж
Указание по установке Непосредственный монтаж
с фиксатором Нет

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Загрузки

Технические данные
Технические данные EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
CADENAS eCATALOG Cax data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1883210000
Тип: PAP PDL4
Исполнение:
P-серия, Концевая пластина, Темно-бежевый, 1.5 mm
 
Номер для заказа: 1312430000
Тип: PAP PDL4 BL
Исполнение:
P-серия, Концевая пластина, синий, 1.5 mm
 
Присоединяйтесь к нам на:
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Детмольд
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти