Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Мастер выбора продукта 
0
0
Быстрый доступ
PDL 4 S/L/L
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
Номер для заказа 1837030000
Тип PDL 4 S/L/L
GTIN (EAN) 4032248419715
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 48 мм
Глубина (дюймов) 1,89 inch
Глубина с DIN-рейкой 48,5 мм
Высота 100 мм
Высота (в дюймах) 3,937 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 18,56 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Соединение PUSH IN, Соединение L и L, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 36 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 6 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,08 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Направление соединения сверху
Размер лезвия 3,0 x 0,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
CADENAS eCATALOG Cax data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25

Сертификаты

Сертификаты CE EAC KEMAKEUR
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1847610000
Тип: PDL 4 S/L
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1937490000
Тип: PDL 4 S/L/L BED SW/GR
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1837040000
Тип: PDL 4 S/L/L/PE
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1847620000
Тип: PDL 4 S/N
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1847630000
Тип: PDL 4 S/N/L
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1837050000
Тип: PDL 4 S/N/L/PE
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1837060000
Тип: PDL 4 S/NT/L/PE
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1937500000
Тип: PDL 4 S/NT/L/PE BED BR
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Присоединяйтесь к нам на:
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Детмольд
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти