Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Номер для заказа
1599220000
Тип
SLDF 5.08 L/F 11 SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190164089
Кол.
24 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
28 мм
Глубина (дюймов)
1,102 inch
Высота
17,5 мм
Высота (в дюймах)
0,689 inch
Ширина
75,6 мм
Ширина (в дюймах)
2,976 inch
Масса нетто
12,2 g
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
350 мм
VPE с
135 мм
Высота VPE
38 мм
Системные характеристики
Серия изделия
OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08
Вид соединения
Полевое соединение
Шаг в мм (P)
5,08 мм
Шаг в дюймах (P)
0,2 "
Угол вывода
180°
Количество полюсов
11
L1 в мм
50,8 мм
L1 в дюймах
2 "
Количество рядов
1
Количество полюсных рядов
1
Вид защиты
IP20
Объемное сопротивление
≤5 mΩ
Кодируемый
Да
Циклы коммутации
25
Усилие вставки на полюс, макс.
6,5 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.
5 N
Данные о материалах
Изоляционный материал
PBT
Цветовой код
оранжевый
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 2000
Группа изоляционного материала
IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Материал контакта
Сплав меди
Поверхность контакта
луженые
Структура слоев штепсельного контакта
4...8 µm Sn луженый погружением в расплав
Температура хранения, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.
-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.
100 °C
Провода, подходящие для подключения
Текст ссылки
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
4 kV
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
200039-1121690
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (UR)
Сертификат № (UR)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Возможно подключение кабелей с использованием паяного соединения, одножильных и гибких, до 2,5 мм² с помощью изоляционных /термоусадочных рукавов или наружных плоских штекеров от 2,8 с изоляционными рукавами согласно DIN IEC 760
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Возможно подключение кабелей с использованием паяного соединения, одножильных и гибких, до 2,5 мм² с помощью изоляционных /термоусадочных рукавов или наружных плоских штекеров от 2,8 с изоляционными рукавами согласно DIN IEC 760
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.