Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON CS POK 121209-2
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 121209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Кнопка с подсветкой — зеленая, 2 НР контакта, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Номер для заказа 1537100000
Тип KLIPPON CS POK 121209-2
GTIN (EAN) 4050118340990
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 90 мм
Глубина (дюймов) 3,543 inch
Глубина с дополнительными компонентами 105 мм
Высота 122 мм
Высота (в дюймах) 4,803 inch
Высота, мин. 90 мм
Ширина 120 мм
Ширина (в дюймах) 4,724 inch
Размеры крепежа, высота 82 мм
Размеры крепежа, ширина 106 мм
Масса нетто 985 g

Температуры

Температура окружающей среды -55 °C...+55 °C
Рабочая температура -55 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEx ITA 14.0013X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0019X
Сертификат № (ATEX) TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX) IECEXITA14.0013X

Общая информация

1 позиция в корпусе Кнопка с подсветкой — зеленая
Исполнение, контакт 2 НР контакта
Рабочее напряжение, макс. 250 В
Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс. 1,5 мм² — T6 10 А, 1,5 мм² — T5 16 А, 2,5 мм² — T6 16 А
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс. 1,5 мм² — T4 16 А, 1,5 мм² — T5 10 А, 2,5 мм² — T5 16 А
Исполнительные устройства Кнопка
Цвет исполнительного устройства зеленый
Отверстия, страница B 1 x M25
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Прикрепление крышки Винты с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь
Материал уплотнения элементов управления и индикации EPDM
Материал уплотнения корпуса Силикон (VMQ)
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Внешнее заземление Предлагается по запросу
Кабельный ввод 2721990000
Обозначение II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс. 17 мм
Область зажима кабельного ввода, мин. 12 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Цвет исполнительного устройства кнопки с подсветкой зеленый
Вид монтажа Настенная монтаж
Поверхность необработанный
Базовое изделие 1306050000
Ударопрочность 4 Дж по стандарту IEC60079-0
Класс температуры T4, T5, T6
Материал Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью

Корпус

Материал Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью
Отверстия, страница B 1 x M25

Стандартные признаки

Базовое изделие 1306050000

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-90
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты IECEXITA TUEVNATEX

Связанные изделия

Номер для заказа: 1537070000
Тип: KLIPPON CS POK 121209-2
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 121209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537080000
Тип: KLIPPON CS POK 121209-2
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 121209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Кнопка — зеленая, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537090000
Тип: KLIPPON CS POK 121209-2
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 121209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Переключатель, приводимый в действие ключом, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66