Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям уровня II (IEC 61643-11, EN 61643-11:2013). Разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Использование высокоэффективного варистора удовлетворяет требованиям по контролю качества для устройств защиты от перенапряжения (SPD) уровня II на основе соответствующих стандартов. Разрядник устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU II 1 1000 В/40 кА перем. тока используется в однофазных сетях электропитания. С термовыключателем на варисторе. В случае недостаточной защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Номинальное напряжение: 1000 В перем. тока; Iн/макс (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 3,8 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А того же типа; тип: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC; код заказа: 1473440000 или аналогичный.
Краткая спецификация
Разрядник класса II c Iн/Iмакс: 20/40 кА, подходящий для однофазных сетей электропитания 1000 В. Уровень защиты < 3,8 кВ. Тип: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC; код заказа: 1473440000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2811930000
Тип:
VPU II 1 R 1000V/40KA AC
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, С дистанционным контактом, Однофазный
Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям уровня II (IEC 61643-11, EN 61643-11:2013). Разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Использование высокоэффективного варистора удовлетворяет требованиям по контролю качества для устройств защиты от перенапряжения (SPD) уровня II на основе соответствующих стандартов. Разрядник устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU II 1 1000 В/40 кА перем. тока используется в однофазных сетях электропитания. С термовыключателем на варисторе. В случае недостаточной защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Номинальное напряжение: 1000 В перем. тока; Iн/макс (8/20 мкс): 20/40 кА; уровень защиты: < 3,8 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А того же типа; тип: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC; код заказа: 1473440000 или аналогичный.
Краткая спецификация
Разрядник класса II c Iн/Iмакс: 20/40 кА, подходящий для однофазных сетей электропитания 1000 В. Уровень защиты < 3,8 кВ. Тип: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC; код заказа: 1473440000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.