85…264 В перем. тока (снижение номинальных значений при 100 В перем. тока)
Диапазон входного напряжения пост. тока
80…370 В DC (ухудшение характеристик при 120 В DC)
Диапазон частот перем. тока
47...63 Гц
Защита от перенапряжений Вход
Варистор
Номинальное входное напряжение
100...240 В перем. тока
Номинальное энергопотребление
84,7 VA
Потребляемый ток, перем. ток
0,6 A при 230 В AC / 1,1 A при 115 В AC
Потребляемый ток, пост. ток
0,25 A при 370 В DC / 0,7 A при 120 В DC
Предохранитель на входе (внутр.)
Да
Пусковой ток
макс. 40 A
Рекомендуемый предохранитель
2 А / DI, плавкий предохранитель 6 A, симв. B, автомат защиты цепи 2...4 А, симв. C, автомат защиты цепи
Технология соединения
Винтовое соединение
Частота на входе, макс.
47...63 Гц
Выход
Возможность параллельной работы
да, макс. 5
Время нарастания
≤ 100 ms
Выходное напряжение, замечание
(регулируется с помощью потенциометра)
Выходное напряжение, макс.
16 V
Выходное напряжение, мин.
10 V
Емкостная нагрузка
без ограничений
Защита от обратного напряжения
Да
Защита от перегрузки
Да
Непрерывный выходной ток при Uномин.
6 A @ 55 °C, 4,5 A @ 70 °C
Номинальное выходное напряжение
12 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном.
6 A @ 55 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении
< 50 mV ss @ 12 V DC, I Nenn
Технология соединения
Винтовое соединение
выходная мощность
72 W
Общие данные
MTBF
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
3 000 000 h
Температура окружающей среды
25 °C
Напряжение на входе
230 V
Выходная мощность
72 W
Цикл нагрузки
100 %
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
1 700 000 h
Температура окружающей среды
40 °C
Напряжение на входе
230 V
Выходная мощность
72 W
Цикл нагрузки
100 %
Вид защиты
IP20
Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном.
> 100 мс при 230 В AC / > 20 мс при 115 В AC
Защита от короткого замыкания
Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки
> 18 V DC
Защита от превышения температуры
Да
Исполнение корпуса
Металл, коррозионно-устойчивый
КПД
85 %
Категория перенапряжения
II
Коэффициент мощности (прим.)
> 0,5 при 230 В AC / > 0,53 при 115 В AC
Положение установки, указание по монтажу
на монтажной шине TS 35
Потери мощности, номинальная нагрузка
15 W
Потери мощности, холостой ход
4 W
Сигнализация
Светодиод зеленый (Uвыход > 21,6 В пост. тока), Светодиод желтый (Iвыход > 90% IНоминал. тип. ), Светодиод красный (перегрузка, перегрев, короткое замыкание, Uвыход < 20.4 В пост. тока)
Ток утечки на землю, макс.
3,5 mA
макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация)
5%…95% RH
Координация изоляции
Изоляция выходного напряжения / заземление
0,5 kV
Категория перенапряжения
II
Класс защиты
I, с подключением защитного провода PE
Напряжение изоляции вход / выход
3 kV
Разделение выходного напряжения / заземления
2 kV
Степень загрязнения
2
ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность
Вибростойкость IEC 60068-2-6
1 г в соответствии с EN 50178
Излучение шума в соответствии с EN55032
Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники
По стандарту EN 61000-3-2
Ударопрочность IEC 60068-2-27
15 g во всех направлениях
Электробезопасность (применимые нормы)
Защита от опасных поражающих токов
Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания
По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение
SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.