Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
THM MT30X 101/74 RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение THM, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, красный
Номер для заказа 1466270000
Тип THM MT30X 101/74 RT
GTIN (EAN) 4050118272567
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,08 мм
Глубина (дюймов) 0,003 inch
Высота 74 мм
Высота (в дюймах) 2,913 inch
Ширина 101 мм
Ширина (в дюймах) 3,976 inch
Масса нетто 614 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Сополимер акрила, полученный непрерывным способом
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств
Количество на один рулон 500 
Материал Полиэстер
Метод выполнения печати Метод термопереноса
Температурный диапазон вставки -40...150 °C
Температурный диапазон, макс.. 150 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код красный
Ширина 101 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1538740000
Тип: THM MT30X 65/35 RT
Исполнение:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 35 x 64 mm, красный